content here.
content here.

メディカルIC

2008年 No.4








印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。






今号に掲載されている製品

A/Dコンバータ スイッチ

  • AD7484 14ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型
  • AD7621 16-Bit, 2 LSB INL, 3 MSPS PulSAR® A/Dコンバータ
  • AD9240 14ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック
  • AD9244 14ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、IFサンプリング用
  • AD9248 デュアル 14-Bit, 20/40/65 MSPS, 3 V A/Dコンバータ

アナログ・マイクロコントローラ

  • ADuC7021 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
  • ADuC7022 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
  • ADuC7024 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

アナログ・スイッチ

  • ADG1411 1.8 Ω Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Quad SPST Switch
  • ADG619 SPDTスイッチ、シングル、CMOS、±5V/5V、7Ω
  • ADG801 SPSTスイッチ、CMOS、オン抵抗<0.5Ω、低電圧

D/Aコンバータ

    デジタル・アイソレータ

      ダイレクト・デジタル・シンセサイザ

        計装アンプ

          リニア・レギュレータ

            マルチプレクサ



              ページトップへ


              その他の関連情報

              • 設計についての詳細は設計ツール&技術サポートをご利用ください。
              • 英語のオンライン英語のオンライン・セミナーでは、経験豊富なエンジニアが1時間程度、さまざまな技術/製品を解説しています。
                ご興味のある方は、オンライン・セミナー・ホームよりご受講ください。
              • 最新版またはその他のソリューション・ブリテン・ホームよりご覧ください。
              • 日本からもワンクリックで、素早く簡単にオンライン購入ができます。
              • MyAnalog - MyAnalogでは、お客様情報の変更およびご興味のある製品ページを保存、ニュースレターの購読状況を変更をすることができます。是非MyAnalogにご登録いただき、お客様の設計活動にお役立てください。



              ページトップへ