印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。
今号に掲載されている製品
- ADuC7022 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
- ADuC7060 低消費電力で高精度のアナログ・マイクロコントローラ
- AD7147A CapTouch® プログマバブル・コントローラ、単極容量センサー用
- AD7682 16ビット4チャンネル250 kSPS PulSAR®ADC
- AD7980 PulSAR® 16ビットA/Dコンバータ、1MSPS、MSOP/QFNパッケージ
- AD7746 24ビットの容量デジタル・コンバータ
- AD9271 LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
- AD9272 LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
- AD9273 LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
- AD9276 Octal LNA/VGA/AAF/12-Bit ADC and CW I/Q Demodulator
- AD9277 Octal LNA/VGA/AAF/14-Bit ADC and CW I/Q Demodulator
- ADAS1128 128 Channel, 24-bit Current to Digital ADC
- AD8619 オペアンプ、クワッド、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力
- ADR440 LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付き
- ADP1708 リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS
- AD7798 16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵
- AD8295 計装アンプ、高精度、信号処理用のオペアンプ内蔵
- AD8226 計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力
- AD8235 40μAのマイクロパワー計装アンプ HRM
- AD5398 10ビット D/Aコンバータ、120mAの電流シンク、I2C
- AD5624 12/16ビット nanoDAC®コンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450μA、レールtoレール電圧出力
AC結合/DC結合のECG設計の補完部品については、こちらをご覧ください。
ページトップへ
その他の関連情報
ページトップへ