アンプIC 2009年 No.7





印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。




今号に掲載されている製品

電流検出アンプ

  • AD8276 ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、ユニティーゲイン
  • AD8277 Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifiers
  • AD8278 Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = ½, 2
  • AD8279 Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = ½, 2

差動アンプ

  • ADA4932-1 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
  • ADA4932-2 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力、低価格
  • ADA4950-1 差動ADCドライバ、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3
  • ADA4950-2 差動ADCドライバ、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3

計装アンプ

  • AD8226 計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力
  • AD8235 計装アンプ、マイクロ・パワー、40ΜA、WLCSPパッケージ

オペアンプ

  • AD8138 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
  • AD8603 オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール、CMOS、シングル
  • ADA4051-1 1.8 V, Micropower, Zero-Drift, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp
  • ADA4051-2 オペアンプ、µパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール、1.8V
  • ADA4062-2 オペアンプ、小型、低消費電力、JFET入力
  • ADA4062-4 Quad, Low Power JFET-Input Op Amp
  • ADA4075-2 オペアンプ、超低ノイズ、低消費
  • ADA4627-1 オペアンプ、JFET入力、高性能、36V
  • ADA4665-2 オペアンプ、1MHz、CMOS、16V、入/出力レールtoレール
  • ADA4691-2 Dual, Low Power, Wideband, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
  • ADA4692-2 Dual, Low Power, Wideband, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers
  • ADA4817-1 オペアンプ、FastFET、1GHz、低ノイズ
  • ADA4817-2 オペアンプ、FastFET、1GHz、低ノイズ
  • ADA4858-3 オペアンプ、単電源、高速、トリプル、チャージポンプ内蔵

ビデオ・アンプ/バッファ/フィルタ

  • ADA4859-3 オペアンプ、ビデオ用、単電源、固定ゲイン=2、高速、チャージポンプ内蔵

A/Dコンバータ

  • AD7357 A/Dコンバータ、14ビット、4.25 MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR

電圧リファレンス

  • ADR3412 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3420 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3425 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3430 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3433 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3440 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References
  • ADR3450 Micro-Power, High-Accuracy Voltage References

*各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ページトップへ


その他の関連情報

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる