ADコンバータ&ドライバIC
2009年 No.2
今号に掲載されている製品
(各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます)
「計装アンプの設計ガイド 完全版」Download (FREE!)
その他の関連情報
印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。
今号に掲載されている製品
- AD7190 A/Dコンバータ、24ビット、超低ノイズ、4.8kHz、PGA内蔵、ΣΔ型
- AD7266 12ビットA/Dコンバータ、差動/シングルエンド入力、デュアル2MSPS、3チャンネル逐次比較型
- AD7356 A/Dコンバータ、12ビット、5MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR
- AD7357 Differential Input,Dual,Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC
- AD7366 2チャンネル、14ビット逐次比較型A/Dコンバータ、デュアル1µs、真のバイポーラ入力
- AD7780 24-Bit Pin-Programmable Low Power Σ−Δ ADC
- AD7866 12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型
- AD7985 16-Bit, 2.5 MSPS PulSAR 11 mW ADC in QFN
- AD7986 18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in QFN
- AD9239 ADコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、クワッド、シリアル出力、1.8V
- AD9261 16-Bit, 10 MHz Bandwidth, 30 MSPS to 160 MSPS Continuous Time Sigma-Delta ADC
- AD9262 16-Bit, 2.5 MHz/5 MHz/10 MHz, 30 MSPS to 160 MSPS Dual Continuous Time Sigma-Delta ADC
- AD9267 10MHz Bandwidth, 640 MSPS Dual Continuous Time Sigma-Delta Modulator
- AD9272 オクタルLNA/VGA/AAF/ADC、クロスポイント・スイッチ
- AD9273 LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
- AD9639 Quad 12-Bit, 170/210 MSPS, Serial Output 1.8 V A/D Converter
- AD8275 ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=2、レベル変換
- AD8022 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、低歪み、高速
- AD8131 Low-Cost, High Speed Differential Driver
- AD8132 Low Cost, High Speed Differential Amplifier
- AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver
- AD8139 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール
- ADA4841-1 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
- ADA4841-2 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ページトップへ
- AD8021 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
- AD8330 可変ゲイン・アンプ、DC~150MHz、低価格
- AD8331 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、シングル
- AD8332 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、デュアル
- AD8334 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド
- AD8352 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
- AD8366 DC to 500 MHz, Dual Digital Gain Trim Amplifier
- AD8370 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
- AD8372 VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
- AD8375 VGA、IF段、超低
- AD8376 VGA、デュアル、IF段、超低歪
- AD8350 1.0 GHz Differential Amplifier
- AD8351 差動アンプ、低歪み、RF/IF用
*各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。
ページトップへ
「計装アンプの設計ガイド 完全版」 (FREE!)
その他の関連情報
ページトップへ