4象限 乗算型D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズは、8/10/12/14/16ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)の総合的なファミリー製品を提供しています。CMOSサブミクロン・ プロセスによって製造されたこれらのDACは、優れた4象限乗算特性を発揮します。乗算型DAC 製品の柔軟性と単純性によって、固定式であ れ可変式であれ広範な入力リファレンス・アプリケーションに最適なビルディング・ブロックが得られます。

これらのDACは、最大2.5 ~ 5.5Vの単電源で動作しますが、最大±18Vの入力リファレンスに対応します。内蔵の帰還抵抗(RFB)と外付けの 高精度電流/電圧アンプを組み合わせれば、温度トラッキングに優れたフルスケールの電圧出力が可能になります。

製品紹介

AD5543/AD5553 Functional Block Diagram
AD5543

µSOIC-8パッケージの16ビットDAC

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD5544/AD5554 Functional Block Diagram
AD5544

D/Aコンバータ、16/14ビット、クワッド、電流出力、シリアル入力

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD5444/AD5446 Functional Block Diagram
AD5444

12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、シリアル・インターフェース

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD5405 Functional Block Diagram
AD5405

12ビットDAC、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD5429/AD5439/AD5449 Functional Block Diagram
AD5439

D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き

サンプルと購入
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
Title
Subtitle
さらに詳しく

さらなる詳細一覧は 乗算型D/Aコンバータをご覧ください。

リファレンス・デザイン

Title
Subtitle
さらに詳しく
関連資料
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成