2010年10月1日(金)~2010年12月17日(金) ご購入お申込み分まで
【弊社の正規販売代理店、または弊社と直接お取引のあるお客様】
ご希望の製品をお選び頂き、担当営業までご連絡ください。
【特にお取引のないお客様】
下記、 正規販売代理店からご都合の良い代理店をご選択の上、それぞれの連絡先にお問い合わせください。3営業日以内に販売代理店よりご連絡いたします。
※今回のキャンペーンは、法人のお客様を対象とさせて頂き、個人のお客様からのお申し込みはお受けしておりません。
また、弊社e-commerce システムの「buy online」では、本キャンペーン価格は適用されません。正規販売代理店経由でご購入いただきますよう、お願い申し上げます。
◆ 統合開発環境VisualDSP++ およびエミュレータ
品名:VisualDSP++ (VDSP-SHARC-PC-FULL) +USBエミュレータ(ADZS-HPUSB-ICE)
*本セットには、SHARCプロセッサが搭載された評価ボードは含まれていません
注文番号:ADZS-SHARC-BUNDLE
メーカー希望小売価格(税別): ¥199,500
(通常メーカー希望小売価格 VDSP-SHARC-PC-FULL:¥437,500、ADZS-HPUSB-ICE: ¥500,000 税別)
◆ 評価ボード
品名: ADZS-21469-EZLITE
注文番号: ADZS-21469-EZLITE
メーカー希望小売価格(税別) : ¥39,900 (通常メーカー希望小売価格¥68,750、税別)
品名: ADZS-21479-EZLITE
注文番号: ADZS-21479-EZLITE
メーカー希望小売価格(税別): ¥39,900 (通常メーカー希望小売価格¥68,750、税別)
品名: ADZS-21489-EZLITE
注文番号: ADZS-21489-EZLITE
メーカー希望小売価格(税別): ¥39,900 (通常メーカー希望小売価格 ¥61,875、税別)
*SHARC評価ボードの注文番号は、それぞれ通常時と同様となっております。発注する際には「キャンペーン対象製品」とご指定ください。
*今回のディスカウント・キャンペーンは、SHARC プロセッサ用の評価環境、開発ツールを対象としております。
SHARCプロセッサそのものや、Blackfinプロセッサ用製品は含まれませんので、ご了承ください。
VisualDSP++
VisualDSP++®は、インストールや使用法が簡単な統合ソフトウェア開発/デバッグ環境(IDDE)です。単一インターフェース上でプロジェクトを最初から最後まで効率的に管理することが可能となります。編集、作成、デバッグの各操作を簡単に切り替えることができます。IDDEの主要機能には、ネイティブC/C++コンパイラ、高度のプロット・ツール、統計プロファイリング、VisualDSP++カーネル(VDK)などがあります。これ以外にも、アセンブラ、リンカ、ライブラリ、スプリッタ、サイクル/機能レベルで正確なコンパイル済みのシミュレータ、 エミュレータ・サポートなど、数多くの機能があります。
USBエミュレータ
高性能(HP)ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ベースのエミュレータは、アナログ・デバイセズのJTAGプロセッサとDSPに対して、使いやすく、携帯型で、ターゲット・ベースのノンイントールシブなデバッギング・ソリューションを提供します。これらの強力なUSBベースのエミュレータは、定義済みのブレークポイントを用いたシングル・ステップや最高速度での実行、レジスタとメモリの保存データの表示や変更など、広範にわたるエミュレーション機能を実行します。
EZ-KIT Lite
EZ-KIT Liteは、スタンドアロンの評価用ボードとVisualDSP++の評価用セットで構成されています。PCをホストとするツールセットによって簡単にアーキテクチャの評価ができます。アナログ・デバイセズのプロセッサの評価、DSPアプリケーションについての学習、アプリケーションのシミュレーション、デバッグ、プロトタイピングを行うことができます。
コア周波数(MHz) | 450/400 |
400/350/300 |
266/200 |
コア電圧(V) |
1.1/1.0 |
1.1 |
1.2 |
RAM—Mビット | 5 | 5 | 5 |
パッケージ |
324ピンPBGA(19×19mm) | 176ピンLQFP(24×24mm) | 196ボールCSP BGA (12×12mm) |
温度範囲 | -40~+85℃/ 0~+70℃ | -40~+85℃/ 0~+70℃ | -40~+85℃/ 0~+70℃ |
外部メモリI/F | 16ビット DDR2 (MAX 225MHz)/AMI | 16ビット SDRAM (MAX 166MHz)/AMI | |
リンクポート | あり | なし | |
共通の特長 | 8個のシリアル・ポート、8チャンネルのASRC、Tx/Rx S/PDIF、 | ||
お申し込み/お問い合わせの際は、メール件名 または お問い合わせフォームに「SHARCディスカウントキャンペーン」とご記入ください。
アヴネットジャパン(株)
〒140-0002 品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲11F
お問い合わせ窓口: ビジネスユニット本部 製品部
e-mail : japan-adi-tech@avent.com
tel :03-6894-3711
キャンペーンの詳細は、こちらをクリックしてください。
エー・ディ・エム(株)
101-0021 千代田区外神田三丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル13F
お問い合わせ窓口: ADI事業推進部 担当:青木 剛久
e-mail : dsp@adm.co.jp
tel : 03-4455-3257
お申込み、お問い合わせは、こちらのフォームで受け付けています。
(株)マクニカ テクスターカンパニー
〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3
お問い合わせ窓口: テクスターカンパニー プロダクトセールス1部 DSP製品担当
tel : 045-470-9841
お申込み、お問い合わせは、こちらのフォームで受け付けています。
(株)エルセナ
〒163-0928 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス28F
お問い合わせ窓口: プロダクトマーケティング部 PM1課 担当:小松 稔幸
e-mail : komatsu-t@elsena.co.jp
tel : 03-3345-6205
キャンペーンの詳細は、、こちらをクリックしてください。
富士エレクトロニクス(株)
〒113-8444 文京区本郷3-2-12 御茶の水センタービル
お問い合わせ窓口: 第二営業推進部 アナログ・デバイセズ DSP問い合わせ窓口
e-mail: fje-adsp@fujiele.co.jp
tel : 03-3814-1774
キャンペーンの詳細は、こちらをクリックしてください。