D/Aコンバータ サンプルプレゼントキャンペーン
好評につきサンプルキャンペーン継続!
キャンペーン概要
高精度・高分解能・高集積。コンバータ売上No.1のアナログ・デバイセズのD/Aコンバータなら、エンジニアの皆様が必要とする、設計にかかわるあらゆるパフォーマンスを実現できます。短い設計サイクルにもう悩むことはありません。
多くの技術者に選ばれているアナログ・デバイセズのD/Aコンバータ。その膨大な品揃えの中から4製品を選び、サンプルプレゼントキャンペーンを実施致します。
まだアナログ・デバイセズのD/Aコンバータをお試しになったことのない皆様。ぜひ一度この機会に、選りすぐりのD/Aコンバータ製品をお試しください!
- 画期的なD/Aコンバータ新製品の一例
- 1ppmの優れた高分解能D/Aコンバータ:AD5790
- 20ビットのシングルD/Aコンバータ、±2 LSB INLの高性能
- 高精度リファレンス・バッファ内蔵
- 8nV√Hzのローノイズ性能
- 最小クラスのパッケージnanoDAC®:AD5664R / AD5665R
- 16ビット分解能、低消費電力の4/2チャンネルnanoDAC
- 10ピンMSOPまたは3mm×3mmの10ピンLFCSPで提供
- インターフェースはSPIおよびI2C
- 16チャンネルでワンパッケージの高密度16ビットD/Aコンバータ:AD5360
- 16ビット分解能で単調増加性を保証
- 出力スパンは最大20Vまで可能
- 16チャンネルの高集積/高精度
- 4mA~20mAの電流ループ用16ビットD/Aコンバータ:AD5421
- 標準HART®プロトコルFSK通信対応
- 1.22Vおよび2.5Vリファレンス電圧内蔵
- 最大ドリフトは4ppm / °C
↑ 画像をクリックすると拡大されます
キャンペーン対象製品
以下の4パターンの組み合せの中からお選び頂けます。
ご注意:
- 数パターンの複数選択可、ただし1パターンにつき1つまでとさせて頂きます。
- AD5790は、ご一緒にお使い頂けるアンプAD8675とセットでご提供致します。
※AD8675は超低オフセット、超低ドリフト、超低電圧ノイズ、および超低入力バイアス電流の高精度アンプです。
- AD5790BCPZ + AD8675ARZ × 2
- AD5664RBRMZ-3 × 2
- AD5360BSTZ × 2
- AD5421CREZ × 2
応募方法とご注意
- 「お申込みフォームへ」ボタンをクリックし、開いた応募フォーム上でご希望のD/Aコンバータ製品をお選びいただき(チェックボックスにチェックしてください)、住所、氏名などの必要事項にご記入の上、ご応募ください。
- サンプル・プレゼントの発送はお一人さま一回のみとさせていただきます(お一人の方が複数回ご応募されても、サンプルのご送付は一度限りになります。)
- サンプル・プレゼントは多数ご用意しておりますが、ご用意しておりますサンプル数量に達した場合、ご希望の製品をお届け出来ない場合もございます。あらかじめご了承ください。お早目のご応募をお待ちしております。
お問い合わせ
marcom.japan@analog.com
- アナログ・デバイセズの個人情報の取り扱いについて
- ※ご登録いただきましたお客様の情報は、新製品・サービスに関する情報のお知らせ、および弊社マーケティング活動のために使います。また、ご登録いただきましたお客様の情報を弊社の販売代理店と共有することがございます。
- お客様の個人情報は弊社のコンプライアンス・プログラムに則り、弊社または弊社の委託企業が厳正な管理の下で保管いたします。
- ※上記個人情報の取り扱いについての詳細は、当社のウェブサイト「個人情報保護法方針」
をご覧ください。
ページの先頭へ