hero banner background image

パワー・マネージメント・ツール

ADI Power Studioは、電源設計の全工程に対応する包括的なツール・ファミリです。ADI Power Studioは、発見、設計、シミュレーション、構成、測定を一つのエコシステムに統合し、エンジニアが効率的で信頼性の高いシステムをより迅速に、より確信を持って構築できるように支援します。

電源設計のすべての行程におけるあなたのパートナー

ADI Power Studioは、設計プロセスのあらゆる段階において、電源エンジニアの複雑さを簡素化し、設計の早期検証、効率的なアーキテクチャの最適化を支援します。これにより、開発サイクルの短縮、手戻りの削減、高密度電源システムの市場投入に対する信頼性の向上を実現します。

計画

システムレベルのパワー・ツリーの作成

設計

ICレベルの電源設計

シミュレーション

業界標準のシミュレーション

構成

デジタル・パワー・システム・マネージメント

測定

評価および電源特性評価

ウェブベース

ADI Power Studio™
Planner

WINDOWS

LTpowerPlanner®

ウェブベース

ADI Power Studio™
Designer

WINDOWS

LTpowerCAD®

WINDOWS + macOS

LTspice®

WINDOWS

OASIS™/SIMPLIS®

WINDOWS

LTpowerPlay®

ADI Power Studio
Systemizer

シグナル・チェーン電源

WINDOWS

LTpowerAnalyzer™

Viewing:

計画

電圧レール、負荷電流、供給経路を計算し最適化するパワー・ツリー図を用いたシステムレベルのアーキテクチャをご覧ください。このアーキテクチャは、検証済みのソリューションを加速させる早期の知見を提供します。

ADI Power Studio Planner interface on the Solutions tab, showing a searchable table with vendor, device, and solution name.
電源ソリューションの計画 Power Studio Planner

開発を加速する実績のあるパワー・ツリー・ソリューションをご覧ください。そして、特定の電圧レール、負荷、システムの設計要件に適合する主要なパラメータで検索を絞り込みます。

ADI Power Studio Planner interface showing a DC power source connected to LDO regulators, a converter, and capacitors in a hierarchical layout.
パワー・ツリーの作成 Power Studio Planner

電圧レール、負荷電流、供給経路を定義するインタラクティブなブロック図を用いてパワー・ツリーを構築します。主要なパラメータを定義し、選定された部品を用いたアーキテクチャを比較し、リアルタイム計算を活用します。

Power Studio Planner interface showing power components, summary report with efficiency at 90%, and a power management design layout.
システムレベルの最適化 Power Studio Planner

電圧レール、負荷電流、供給経路を明確に把握した設計を確定し、効率、電力損失、基板面積などのシステムレベル指標を迅速に最適化します。

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

設計

アーキテクチャが定義されたら、主要な性能パラメータを維持しながら部品選定を迅速化するツールを用いて、ICレベルの設計へと進みます。

ADI Power Studio Designer interface on the Library, Solutions tab, showing an intelligent searchable table with vin, vout filters and part names.
インテリジェント・ソリューションの検索 Power Studio Designer

設計ニーズに合わせてカスタマイズされ、選別されたソリューションを検索し、設計上のトレードオフと部品選定に最適化されたスマートな推奨を活用できます。

ADI Power Studio Designer displaying a circuit schematic diagram configuration featuring the MAX part lower management IC with resistors, capacitors, and inductors connected for a power distribution system.
デザインの表示と構成 Power Studio Designer

電力回路図を可視化、ファイン・チューニングし、動作条件を更新し、瞬時の電圧、電流、性能のフィードバックを得ながら部品を選択します。

ADI Power Studio Designer displaying efficiency at max load as 94% and power loss at max load as 0.318W, with a breakdown of losses by components.
設計の最適化と解析 Power Studio Designer

内蔵された効率と電力損失の解析により設計を改良し検証し、高性能ソリューション設計を完成させます。

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

シミュレーション

設計性能のシミュレーションは、開発の効率化と市場投入までの時間短縮において極めて重要な役割を果たします。これらの直感的なツールを活用し、概念実証を検証し、より確信と明確さを持って前に進みましょう。

Interface of LTspice showing LT1930A demo circuit schematic for a step-up DC/DC converter with input and output specifications.
豊富なデバイス・ライブラリ LTspice

アナログ・デバイセズのオペアンプ、パワーIC、レギュレータ、コンバータなどのモデルを搭載した製品。汎用SPICEモデルおよびユーザー作成のデバイス・モデルをサポートします。また、一般的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリも提供されています。

LTspice interface showing a simulation graph of current and circuit diagram.
正確なモデル、より賢い設計 LTspice

LTspiceの豊富なアナログ・デバイセズの電源、アンプ、コンバータ・モデルのライブラリを活用し、確信を持ってシミュレーションを行ってください。構築前にプロトタイピングのコストと時間を削減する実世界の性能をご覧ください。

EE-Sim OASIS Simulator interface showing a file directory with power management examples and a graph displaying simulation results.
ハードウェアに忠実なシミュレーション OASIS/SIMPLIS

精度が求められる場面で、OASIS/SIMPLISは確かな性能を発揮します。スイッチング電源設計専用に開発された本ツールは、超高速過渡解析と真のハードウェアに近い波形を提供し、エンジニアに複雑な回路に対する比類のない知見をもたらします。

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

構成

初期設計構成が確立されると、診断の実行、システムレベルの課題解決、および性能パラメータの改良プロセスが本格的に開始されます。

Signal Chain Power Configurator interface with power tree configuration, flexible hardware setup, and system state control.
パワー・ツリーの構成と改良 シグナル・チェーン電源

ソフトウェアで電圧、電流、および部品選択を設定、調整し、ハードウェア評価用にモジュラーSCPビルディング・ブロックで検証します。

LTpowerPlay interface showing configuration settings for power management ICs, including voltage, fault responses, and system hierarchy
柔軟なハードウェアとオフライン構成 LTpowerPlay

評価用ハードウェアに接続している場合でも、オフライン・シミュレーション・モードで動作している場合でも、LTpowerPlayで完全な電力システム設定を構築、保存、テストできます。

ADI Power Studio interface showing the System Rails Wizard tab with a table of power supply configurations, including supply order, names, nominal voltage, and monitoring options.
直感的なシーケンスとシステム状態の管理 ADI Power Studio Systemizer

マルチレールのパワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンスのロジックを定義、テスト、調整し、信頼性の高い起動、安全なシャットダウン、および一貫したシステム動作を確保します。

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

測定

ハードウェアの電源設計が整ったところで、実際のベンチ測定を行い、性能要件が達成されていることを確認する段階となります。

LTpowerAnalyzer interface showing multiple waveform analysis, transient response, sine wave input range, and Bode plot for power circuit evaluation.
多機能電源テスト・システム LTpowerAnalyzer

LTpowerAnalyzerは、単一のハードウェア構成のみで様々な電源パラメータをキャプチャー、分析する機能を提供します。

ADALM2000 Active Learning Module alongside various power management circuit boards, connectors, and components.
低コストでコンパクトなソリューション LTpowerAnalyzer

専門的な電力実験室がすぐ近くにあるとは限りません。高価でかさばるベンチ機器の使用が現実的または実現可能でない場合、LTpowerAnalyzerは役立つツールとなります。

Collage showcasing a power management tool:  a waveform analysis interface, ADALM2000 Active Learning Module with circuit boards, and connected hardware setup for testing.
使いやすさを追求した設計 LTpowerAnalyzer

LTpowerAnalyzerキットにはリボン・ケーブル、ソケット、複数のインターフェース・ボードが含まれており、ハードウェア設定が可能な限り便利に行えます。

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

Power Studio、アナログ・デバイセズのパワー・ジャーニー

新ツールPower Studio DesignerおよびPower Studio Plannerのご紹介。これらのツールによって、エンジニアがハイレベルな電源構成の計画から詳細なICレベルの回路設計へとシームレスに移行することを可能にする仕組みの詳細をご覧ください。

さらに詳しく 


アナログ・デバイセズの電源ソリューションの設計、分析、検証

アナログ・デバイセズの一連の設計ツールは、お客様が電源の性能目標を達成する上で役立つとともに、ボードを最初から最適化できるプラットフォームを提供します。このデモでは、アナログ・デバイセズの電源ポートフォリオの代表的な例をご紹介します。

さらに詳しく