印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。
今号に掲載されている製品
計装アンプ
-
AD5750 電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
-
AD5751 Industrial I/V Output Driver, Single Supply, 60v Compliance, Programmable Ranges
A/Dコンバータ
-
AD5590 アナログI/Oポート、16入力/16出力、アンプ内蔵
D/Aコンバータ
-
AD5064 nanoDAC®、16ビット完全精度、電圧出力、SPIインターフェース、4.5~5.5V、TSSOPパッケージ
-
AD5410 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源出力
-
AD5412 Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC
-
AD5420 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源出力
-
AD5422 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、電流源&電圧出力
-
AD5501 High Voltage, 12-Bit Voltage Output DAC
-
AD5504 High Voltage, Quad Channel 12-Bit Voltage Output DAC
-
AD9114 D/Aコンバータ、8ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9115 D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9116 D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9117 D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9714 DAコンバータ、8ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9715 DAコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9716 DAコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9717 DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
-
AD9739 14-Bit, 2500 MSPS, RF Digital-to-Analog Converter
-
AD9789 14-Bit, 2400 MSPS TxDAC+ with 4-Channel Signal Processing
デジタル・ポテンショメータ
-
AD5290 デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+30V/±15V、小型
-
AD5291 デジタル・ポテンションメータ、256/1024ポジション、1%の抵抗誤差、20回プログラム可能なメモリ、シングル
-
AD5292 デジタル・ポテンションメータ、256/1024ポジション、1%の抵抗誤差、20回プログラム可能なメモリ、シングル
-
AD5293 Single Channel, 1024-Position, 1% R-Tol, Digital Potentiometer
-
AD7376 +30 V/±15 V Operation 128-Position Digital Potentiometer
*各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。
ページトップへ
その他の関連情報
ページトップへ