コンスーマIC 2009年 No.1









印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。




今号に掲載されている製品


オペアンプ

  • ADA4855-3 Single Supply, High Speed, Rail-to-Rail Output, Triple Op Amp

A/Dコンバータ

  • AD7879 タッチスクリーン・コントローラ、低価格

容量デジタル・コンバータ

  • AD7150 容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、2チャンネル
  • AD7151 容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、1チャンネル
  • AD7156 容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、1.8V、超低消費電力、3×3mmパッケージ

アナログ/HDM/DVI ・インターフェース

  • ADV7510 Deep Color HDMI 1.3 Transmitter with CEC
  • ADV7521NK Low-Power HDMI/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)

オーディオ・アンプ

  • SSM2306 クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス
  • SSM2315 Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
  • SSM2317 クラスDオーディオ・アンプ、フィルタなしの高効率、モノ3W
  • SSM2335 クラスDモノ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、3W

オーディオ・コーデック

  • ADAU1361 オーディオ・コーデック、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵

オーディオ用シグナル・プロセッサ

  • ADAU1761 オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
  • ADAV4622 オーディオ・プロセッサ、アドバンスドTV向け、IFデモジュレータ内蔵、ステレオ・デコーダ内蔵

画像用アナログ・フロントエンド

  • AD9978 ADual-Channel, 14-Bit HD Image Signal Processor with Precision Timing Core

iMEMSマイクロフォン

  • ADMP401 iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • ADMP421 iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Digital Output

ビデオ・アンプ/バッファ/フィルタ

  • AD8120 Triple Skew-Compensating Video Delay Line with Analog and Digital Control
  • AD8123 差動レシーバ、トリプル、調整可能なライン・イコライザ付き
  • AD8143 トリプル差動レシーバ、高速、コンパレータ付き
  • AD8145 差動レシーバ、トリプル、コンパレータ付き、高速
  • AD8146 トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応
  • AD8147 トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応
  • AD8148 トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応
  • ADA4420-6 Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter
  • ADA4856-3 Single-Supply, High Speed, Fixed G = +2, Rail-to-Rail Output Video Amplifier

ビデオ・エンコーダ

  • ADV7390 10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール
  • ADV7391 10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール
  • ADV7392 10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール
  • ADV7393 10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

レベル変換器

  • ADG3304 ロジックレベル変換器、双方向、1.2~5.5Vの低電圧
  • ADG3308-1 Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translators

iMEMS®加速度センサー

  • ADXL345 Small, Ultra Low Power, 3-Axis, ±2/4/8/16g Digital Accelerometer

ディスプレイ&ライト

  • ADP5520 Backlight Driver with I/O Expander
  • ADP5588 キーパッドI/Oエキスパンダー

リニア・レギュレータ

  • ADP120 リニア・レギュレータ、低静止電流100 mA、CMOS
  • ADP121 リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ
  • ADP130 350 mA, Low VIN, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
  • ADP220 電圧レギュレータ、デュアル、200mA、低ノイズ、高PSSR、CMOS

スイッチング・レギュレータ

  • ADP2108 DC/DCコンバータ、ステップダウン、600mA、小型、3MHz
  • ADP2121 500 mA, 6 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter
  • ADP2503 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter
  • ADP2504 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

アナログ・スイッチ

  • ADG772 2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアルCMOS低消費電力、USB2.0(480Mbps)/ USB1.1(12Mbps)適合
  • ADG787 2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ、デュアル、2.5Ω、CMOS、低消費電力、USB 1.1スイッチ
  • ADG852 CMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.8Ω、1.8~5.5V SPDT/2:1
  • ADG854 デュアルCMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.5Ω、1.8~5.5V、 SPDT/2:1
  • ADG858 クワッドCMOSマルチプレクサ、ミニLFCSPパッケージ採用の0.58Ω、1.8~5.5V、 SPDT/2:1

マルチプレクサ

  • AD8180 ビデオ用マルチプレクサ(2:1)750MHz、3.8mA、切り替え時間10ns、シングル
  • AD8182 ビデオ用マルチプレクサ(2:1)750MHz、3.8mA、10nsのデュアル
  • AD8184 ビデオ用マルチプレクサ(4:1)700MHz、5mA
  • AD8186 ビデオ用マルチプレクサ(2:1)450MHz、単電源、トリプル、G=+1
  • AD8187 ビデオ用マルチプレクサ(2:1)480MHz、単電源、トリプル、G=+2

ページトップへ


その他の関連情報

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる