高速コーデック / アナログ・フロントエンド

高速コーデック/AFE/ミックスド・シグナル・フロントエンド製品は、アンプ、フィルタ、受信ADCや送信パス・データ変換(DAC)を集積することによって、スマートなパーティションを実現することができる部品です。場合によっては、補助データ・コンバータやその他のサポート機能も集積できます。通信インフラ、ブロードバンド・ワイヤレス、ホーム・ネットワーキング、ケーブル・モデム、セットトップボックスなどさまざまなアプリケーション向けの高集積ソリューションとなります。

コーデック/AFE/ミックスド・シグナル・フロントエンド製品を用いた設計の詳細については、 データ・コンバージョンの関連情報にアクセスし、ウェブキャスト、チュートリアル、設計ハンドブック、アプリケーション・ノート、技術論文をご覧ください。

製品セレクションテーブル

High Speed Baseband ADC

Part#ADC Bits x #ADCs-SpeedDAC Bits x #DACs-ClkSpeedSample RateUS Price 1000-4999Ain Range (V p-p)minAin Range (V p-p)max
AD9993 14x4-250 MHz 14x2-500 MHz - $148.70 - -
AD9963 12x2-100 MHz 12x2-170 MHz 100 MSPS $29.50 1.56 V p-p 1.56 V p-p
AD9961 10x2-100 MHz 10x2-170 MHz 100 MSPS $25.75 1.56 V p-p 1.56 V p-p
AD9869 12x1-80 MHz 12x1-80 MHz 80 MSPS $18.27 - -
AD9868 10x1-33 MHz 12x1-232 MHz 80 MSPS - 8 mV p-p 6.33 V p-p
AD9866 12x1-80 MHz 12x1-200 MHz 80 MSPS $18.77 8 mV p-p 6.3 V p-p
AD9865 10x1-80 MHz 10x1-200 MHz 80 MSPS $10.07 8 mV p-p 6.3 V p-p
AD9863 12x2-50 MHz 12x2-200 MHz 50 MSPS $21.68 2 V p-p 2 V p-p
AD9861-50 10x2-50 MHz 10x2-200 MHz 50 MSPS $10.84 2 V p-p 2 V p-p
AD9861-80 10x2-80 MHz 10x2-200 MHz 80 MSPS $13.80 2 V p-p 2 V p-p
back to top

新製品

  • AD9993- 統合ミックスド・シグナル・フロントエンド(M XFE)

    AD9993は、4つの14ビットADCと2つの14ビットDACを内蔵した、ミックスド-シグナル・フロントエンド(M XFE®)デバイスです。図1に、このAMxFEのブロック図が示されています。MxFEは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してアクセスされるレジスタを使って、プログラム可能となっています。ADCとDACのデータ経路には、LVDSレーンのクロックとデータ・コンバータのサンプリング・クロック間の位相の相違を併合するためのFIFOバッファが含まれています。

    MxFEのDACは、アナログ・デバイセズの高速CMOS・DACコアー・ファミリの一部となっています。これらのDACは、広帯域幅通信システムの伝送(Tx)シグナル・チェーンで使われるように設計されていま 続きを見るRead more

    AD9993 ブロック図
沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる