シグナルチェーン・デザイナーに追加

SSM2604:  オーディオ・コーディック、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2604 は、ステレオ用プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) ライン入力1本を持つポータブル・デジタル・オーディオ・アプリケーション向けの低消費電力高品質ステレオ・オーディオ・コーデックです。このデバイスは、2チャンネルの24ビット A/Dコンバータ (ADC) と2チャンネルの24ビット D/A コンバータ(DAC)を内蔵しています。

SSM2604はマスターまたはスレーブとして動作することができます。このデバイスは、様々なマスター・クロック周波数をサポートしており、USB デバイス向けの12 MHzまたは24 MHz、標準 256 fSまたは384 fS ベースのレート(たとえば12.288 MHzや24.576 MHz)、さらに多くの一般的なオーディオ・サンプリング・レート(たとえば96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz、8 kHz)などをサポートしています。

SSM2604の電源電圧は、アナログ回路は1.8 Vまで、デジタル回路は1.5 Vまで、それぞれ下げることができます。すべての電源の最大電源電圧は3.6 Vです。

SSM2604は、−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、20ピンの4 mm × 4 mm リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ (LFCSP)を採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • ポータブル・ゲーム機
  • ポータブル機器
  • 教育用玩具
  • 特長と利点

    • ステレオ、24ビットA/DコンバータおよびD/Aコンバータ
    • DACのS/N比:100dB(A重み付け)、THD:-80dB(48kHz、3.3V時)
    • ADCのS/N比:90dB(A重み付け)、THD:-80dB(48kHz、3.3V時)
    • ステレオ・ライン入力
    • 低消費電力
    • 7mW:ステレオ再生時(1.8V/1.5V電源)
    • 14mW:録音および再生時(1.8V/1.5V電源)
    • 低い電源電圧: アナログ:1.8~3.6V
      デジタル:1.5~3.6V

    SSM2604機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SSM2604: 低消費電力オーディオ・コーディック (Rev 0, 07/2008) (pdf, 953 kB)  データシート PDF
    SSM2604: Low Power Audio Codec Data Sheet (Rev A, 06/2013) (pdf, 484 kB)  データシート PDF
    CN0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction  (pdf, 267 kB) 実用回路 PDF
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
    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    SSM2604 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    SSM2604-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 130.55 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる