シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD73311:  フロントエンド・プロセッサ、シングル・チャンネル、3V / 5V、音声処理 / テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD73311は、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーション向けの全機能内蔵型フロントエンド・プロセッサで、16ビットA/D変換チャンネル(ADC)と16ビットD/A変換チャンネル(DAC)をそれぞれ1回路内蔵しています。各チャンネルは、音声信号帯域で70dBのS/N比を提供します。AD73311LはAD73311をアップグレードした低価格製品で、オンチップ・フィルタを改善し、より多くのサンプル・レートに対応しています。AD73311Lは3Vのみで動作しますが、AD73311は3Vまたは5V電源で動作します。

ADCとDACは、それぞれ38dBおよび21dBのゲイン・レンジを設定できます。リファレンス電圧を内蔵しているので、単電源動作が可能です。また、シリアル・ポート(SPORT)を使用すれば、1個のデバイスまたはカスケード接続された複数のデバイスと業界標準DSPエンジンとのインターフェースが簡単にできます。

AD73311は、低ビット・レート、高品質の圧縮、音声の強調 / 認識 / 合成などの音声処理やテレフォニー分野のさまざまなアプリケーションに適しています。デバイスの群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。

特長と利点

  • 16ビットADC内蔵
  • 16ビットDAC内蔵
  • プログラマブルな入 / 出力サンプル・レート
  • ADCのS/N比:75dB
  • DACのS/N比:70dB
  • 最大サンプル・レート:64kSPS
  • クロストーク:-90dB
  • プログラマブルな入 / 出力ゲイン
  • 小さい群遅延:
    ADCチャンネル:25μs(typ)
    DACチャンネル:50μs(typ)
  • フレキシブルなシリアル・ポート
    (最大8チャンネルのI/O、4個までのデバイスをカスケード接続可能)
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 2.7Vでの最大消費電力:50mW
  • Linux Driver

AD73311 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD73311: 汎用アナログ・フロントエンド、低価格、低消費電力、CMOS (Rev A, 05/2000) (pdf, 581 kB)  データシート PDF
AD73311: Low Cost, Low Power CMOS General Purpose Analog Front End Data Sheet  (Rev B, 06/2000) (pdf, 334 kB)  データシート PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-96: Interfacing Two AD73311 Codecs to the ADSP-218x  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
技術関連記事 PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
関連記事 PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
関連記事 PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
関連記事 PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
関連記事 PDF
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
AD73311 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD73311AR 製品状況: 製造中止 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD73311AR-REEL 製品状況: 製造中止 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD73311ARS 製品状況: 製造中止 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD73311ARS-REEL 製品状況: 製造中止 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD73311ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 4.61 $ 4.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD73311ARSZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 4.17 Y  成分表 PCN 購入
AD73311ARZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 4.61 $ 4.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD73311ARZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - $ 4.17 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる