| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9860/AD9862:ブロードバンド通信用ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)プロセッサ (Rev 0, 12/2005) (pdf, 826 kB) | データシート | |
| AD9860/AD9862: Mixed Signal Front-End (MxFE) Processor for Broadband Communications Data Sheet (Rev 0, 12/2002) (pdf, 617 kB) | データシート | |
| AN-928: 高速DACのテストと評価の理解 (pdf, 2444 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-928: Understanding High Speed DAC Testing and Evaluation (pdf, 4445 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-826: 2.xGHzのWiMAXダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ (pdf, 569 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter (pdf, 417 kB) | アプリケーション・ノート | |
EE-236: Real-Time Solutions Using Mixed-Signal Front-End Devices with the Blackfin® Processor
(pdf, 149 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
EE-162: Interfacing the ADSP-BF535 Blackfin Processor to High-Speed Converters (like those on the AD9860/2) over the External Memory Bus
(pdf, 365 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998) |
技術関連記事 | HTML |
|
Mixed-Signal Chip Makes Front-End Design A Snap For 3G Wireless And Beyond
(pdf)
... Dual on-chip 12-bit 64-Msample/s ADCs and 14-bit 128-Msample/s DACs are optimized for broadband radio transceivers. (Electronic Design, April 29, 2002) |
技術関連記事 | |
|
Techniques Simplify Wireless Transmission
(pdf)
... Approaches That Were Once Thought Too Costly To Implement Now Have New Life, Thanks To The Availability Of Integrated Devices. (Wireless Systems Design, January/February 2003) |
技術関連記事 | |
|
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Interfacing a Blackfin DSP to High-Speed Converters for Wireless Applications
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 2, March-April, 2002) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| AD9860/AD9862 MxFE for Broadband Communications (pdf, 2108 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。