| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD73311: 汎用アナログ・フロントエンド、低価格、低消費電力、CMOS (Rev A, 05/2000) (pdf, 581 kB) | データシート | |
| AD73311: Low Cost, Low Power CMOS General Purpose Analog Front End Data Sheet (Rev B, 06/2000) (pdf, 334 kB) | データシート | |
|
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?
(pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier (pdf, 1154 kB) | アプリケーション・ノート | |
| EE-96: Interfacing Two AD73311 Codecs to the ADSP-218x (pdf, 203 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience
(pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007) |
技術関連記事 | |
|
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16
(pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007) |
関連記事 | |
|
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX
(pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006) |
関連記事 | |
|
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture
(pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007) |
関連記事 | |
|
Audio Performance
(pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006) |
関連記事 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。