ADISIMCLK™設計/評価ソフトウェア

ADIsimCLK

ADIsimCLKバージョン1.4のご紹介
最終更新日2011年1月

フリー・ソフトウェア(英語)をダウンロードするには、英語での登録が必要となります。

zipファイルをハードディスクに保存した後、解凍して「setup.exe」をクリックして実行してください。バージョン1.40が現在の最新バージョンです。

利用上のご注意: 旧バージョンのソフトウェアをアンインストールしてから最新バージョンをインストールしてください。

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ADIsimCLKのバージョン1.40は、VCOが内蔵された、低ノイズ、マルチ出力クロック発生器のAD9523、AD9524、AD9523-1のモデルがご利用いただけるようになりました。バージョン1.30のリリースでは、VCOが内蔵されたマルチ出力クロック発生器のAD9520-x、AD9522-、AD9516-x及びAD9518-xファミリーのモデルがご利用いただけます。ADIsimCLK バージョン1.30では、アナログ・デバイスズの新しいクロック・バッファであるADCLK846、ADCLK854、ADCLK905、ADCLK907及びADCLK925も含まれています。ADIsimCLKの標準オプションに加えて、新しいバージョンではAD951xとAD952x出力チャンネルでのファンアウト・バッファを追加するオプションが備わっています。ADIsimCLKバージョン1.30内に含まれる全てのモデルは、ツールの機能強化による利点を受け継いでいます:これには、ユーザ・フレンドリなVCO/VCXO/TCXOライブラリ・エディタ、クロックの分配モードを構成するための拡張オプション、消費電力の概算、強化された位相ノイズのグラフ化、ユーザが選択可能なオフセット周波数での位相ノイズを新しい表形式で表示する機能、そして位相ノイズをファイルに保存(表式フォーマット)するオプションなどがあります。AD9510/AD9511モデルのユーザには、PLLの帰還経路に分配チャンネルが配置された新しい構成を知らせてくれます。AD9520及びAD9522のユーザにはゼロ遅延の機能を知らせてくれます。

ADIsimCLKは、アナログ・デバイセズのクロック製品の位相ノイズやジッタを予測できる、きわめて優れたツールです。主な特長を以下に示します。

  • ジッタ性能 − ブロードバンドとSONETの仕様
  • 位相ノイズ性能
  • 位相ノイズの影響 − ACI/ACR、EVM、位相ジッタなど
  • ADC性能に対するジッタの影響 − SNR、ENOB
  • 正確なタイミング解析(ロジック・アナライザ表示)

ADIsimCLKは、PLL周波数シンセサイザ+外付けVCO、さらに内蔵PLL/VCOをモデルとしています。以下の解析を行います:

  • 位相ノイズ解析。これには、リファレンス、VCO、ループ・フィルタ、位相検出器の寄与分が含まれます。
  • 位相ノイズ解析-これには、リファレンス、VCO、ループ・フィルタ、位相検出器の寄与分が含まれます。
  • 非線形過渡解析 − ロック時間を正確に算出します。

ADIsimCLKはきわめてユーザ・フレンドリで使いやすくなっています。ADIsimCLKウィザードを使えば、シミュレートしたクロック分配設計の詳細な性能データを数分のうちに得ることができます。スプレッドシートのように簡単かつ双方向の対話が可能な環境の中でクロック回路を最適化できます。設計して、構築して、さらにパラメータの測定に何日もかかる従来の方法とは異なり、ADIsimCLKでは、回路設計を変更した後、直ちに性能の変化を確認できます。

以上のように、ADIsimCLKにより高レベルな作業が可能となるため、ループ帯域幅、分周比、位相オフセット、出力周波数などのパラメータを直接変更でき、変更による性能への影響を即座に確認できます(はんだごてで指をやけどする心配もありません)。 従来の設計手法では、新しいデバイスを評価する際に、プロトタイプの構築、測定、および手作業による最適化が必要でした、このことがパラメータの変更の大きな障害となり、旧式のクロック分配チップを使い続ける主な理由となっています。

ADIsimCLKには、オンラインのデバイス・データへのリンクがあり、アナログ・デバイセズのさまざまなクロック製品をご覧いただけます。www.analog.com/clock-timingをこまめにチェックして、最新のリリースや最新の製品情報を入手されることを推奨します。アナログ・デバイセズのウェブサイトはヘルプ・メニューからいつでもご覧いただけます。

フリー・ソフトウェア(英語)をダウンロードするには、英語での登録が必要となります。ADIsimCLK™ソフトウェアは無料でダウンロードできます。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる