AD9510

新規設計に推奨

クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL)コア
    • リファレンス入力周波数:最大250MHz
    • プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ
    • プログラマブル・チャージ・ポンプ電流(CP)
    • 別々のCP電源(VCPs)のチューニング・レンジを拡張可能
  • 2つの1.6GHz、差動クロック入力
  • 8つのプログラマブル分周器、1~32のすべての整数に対応
  • 出力間遅延粗調整用の位相選択
  • 4つの独立した1.2 GHz LVPECL出力:
    • 出力増加ジッタ、225fs rms
  • 4つの独立した800MHz低電圧差動シグナリング:
    • (LVDS)又は250 MHz 相補型金属酸化膜半導体
    • (CMOS) クロック出力
    • 出力増加ジッタ、275fs rms
    • 2つのLVDS/CMOS出力に遅延微調整機能
  • シリアル・コントロール・ポート
  • 省スペース64ピンLFCSPパッケージ


AD9510
クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9510 Functional Block Diagram AD9510 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 13

技術記事 6

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
コンパレータ 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
ADF4002 新規設計に推奨 位相検出器/PLL周波数シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK設計および評価用ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9510 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9510

AD9510 Evaluation Board

製品詳細

The user guide describes the AD9510 evaluation board hardware and software. The software provides a graphical user interface (GUI) for easy interface with the various on- chip functions of the AD9510. This allows for a thorough exploration and evaluation of the AD9510’s operation, performance, and capabilities. Note that the AD9510 evaluation board software should be installed before connecting the AD9510 evaluation board to the PC.

The AD9510 is a highly sophisticated, performance clock distribution part with numerous user programmable functions. To use the evaluation board properly, see the current data sheet for the AD9510 on the Analog Devices website.

Note that the user guide includes instructions for both the AD9510/PCB and AD9510-VCO/PCB, which includes a 245.76 MHz VCXO and loop filter.

EVAL-AD9510
AD9510 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品