analog is everywhere

クロック&タイミング

アナログ・デバイセズが提供する革新的なクロック&タイミング・ソリューションはシステムの性能を改善し、新しい基本設計概念を可能にし、さらに開発費と製造費の低減を実現します。製品の範囲は低位相ノイズを実現するPLLから高集積のクロック・デバイスまでカバーしており、クロックを低ジッタで低位相ノイズにクリーンアップ、同期化、発生、遅延、分配等の機能を提供します。

Clock and Timing

PDFを開く
(pdf, 4,005,888 bytes)

詳細:



*こちらに掲載している英語版Clock and Timing ICs (pdf, 5,090,206 bytes) は、アップデートされております。


クロック生成、クリーンアップ、同期、および分配機能を内蔵

AD9516 VCO内蔵のクロック・ジェネレータ

すべての重要なタイミング機能をワンチップに集積したAD9516は、低位相ノイズのクロックを生成し、1ps未満のジッタ・レベルで14チャンネルのクロック分配を行うことができます。ボード・スペースとコストを低減するために、インテジャーNシンセサイザ、2個のリファレンス入力、VCO、プログラマブル分周器、調整可能な遅延ライン、14個のクロック・ドライバ(LVPECL、LVDS、CMOSなど)を集積しています。

  AD9516

AD9549 ネットワーク・クロック・ジェネレータ/シンクロナイザ

ホールドオーバ機能とジッタ除去機能の拡張により、システムの安定性を増大し、ネットワーク稼働時間の最大化を実現します。帯域幅を1Hz以下にまで下げることができるプログラマブル・デジタル・ループ・フィルタを備えており、ノイズの多い入力クロックからジッタを除去することができます。最大750MHzまで対応できるフレキシブルな出力周波数オプションを提供しています。


詳細はクロック分配器・セレクション・テーブルをご覧ください。

新製品に関するお問い合わせ(英語):Clock Development Group

  AD9549


クロック/タイミング・アプリケーション用のDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

AD9910AD9912 14ビットDAC内蔵の1GSPS DDS

最大400MHzの出力を提供するこれらの1GSPS DDS ICは業界初の14ビットDAC搭載デバイスで、低ノイズ・フロアを実現します。AD9910は16ビットの高速パラレル・ポート、周波数掃引機能、プログラマブルRAMを備えています。また、AD9912は特定の高調波スプリアスを低減する機能や48ビットの周波数同調ワードに使用する補助の低消費電力DDSコアとコンパレータを内蔵しています。


詳細はDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)・セレクション・テーブルをご覧ください。

新製品に関するお問い合わせ(英語):DDS Development Group

  AD9910


クロック&タイミング・アプリケーション向けのPLLシンセサイザ

ADF4002 シングル、低コスト、クロッキングPLL

最高400MHzの帯域幅を備え、A/D、D/Aコンバータ向けの高周波、低ジッタのクロック・シグナルを発生します。さらに、R&Nを最大1までプログラムすることによって、この製品はスタンドアロンPFDと最大200MHzを持つチャージ・ポンプとして用いることができます。


詳細はPLLシンセサイザ・セレクション・テーブルをご覧ください。

新製品に関するお問い合わせ(英語):PLL Synthesizer Group

  ADF4002


クロック&データ再生/リタイミング

ADN2865はPON ONT向けに最適化された、ループ・タイムドSERDESを備えた連続レートCDR ICです。

ADN2865は量子化信号の受信機能として12.3Mb/sから2.7Gb/sまでの連続したデータレートの信号レベル検出、クロック&データの再生を提供します。


詳細はクロック&データ再生・セレクション・テーブルをご覧ください。

新製品に関するお問い合わせ(英語):Fiber Optic Development Group

  ADN2865


高速コンパレータ

レールtoレールのコンパレータADCMP600~ADCMP609ファミリーは業界初のLVDSコンパレータです。

このファミリーは、超高速、多目的、低消費電力(1mW以下)の使い易いコンパレータです。


詳細はコンパレータ・セレクション・テーブルをご覧ください。

新製品に関するお問い合わせ(英語):High Speed Comparators Group

  LVDS Comparators


オンライン設計シミュレーション・ツール

アナログ・デバイセズの設計ツールは、設計の時間と手間を大幅に削減することができます。ユーザは瞬時にパフォーマンス・データを見る事ができ、設計を短時間で評価し、最適化することができます。


無料のダウンロード:

ADIsimPLL™

ADIsimCLK™

  ADIsimCLK

ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる