ADN2815は、10Mbps~1.25Gbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。
ADN2815は、5mm×5mmのコンパクトな32ピンのチップスケール・パッケージで提供しています。
アプリケーション
- SONET OC-1/3/12および関連するすべてのFECレート
- 光ファイバ・チャンネル、GbE、HDTVなど
- WDMトランスポンダ
- 再発生器/中継器
- テスト装置
- ブロードバンド・クロス接続およびルーター
Close