CN0064: D/AコンバータAD5662、デジタル・アイソレータADuM1401と外部アンプを使った、完全絶縁の16ビット、4mA-20mA出力モジュール回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.詳細をみる

回路の説明

使用されている製品
    アプリケーション: 
  • フィールド機器/スマート・トランスミッタ
  • PLC/DCS
シグナル・チェーンデザイナーに追加する シグナル・チェーン・デザイナーを使う
設計支援用データ
接続オプション
This circuit supports 3rd party connectivity.
デバイスドライバ
Software, such as C code and/or FPGA code, used to communicate with a component's digital interface.

回路機能とその利点

この回路は工業用制御出力モジュールの完全なソリューションを提供します。これは、4mA-20mA電流出力範囲を必要とする、プロセス制御におけるプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)と分散制御システム(DCS)に適した設計となっています。AD5662はnanoDAC®ファミリーの製品で、SOT-23パッケージの5V、16ビットD/Aコンバータです。ADuM1401は4チャンネルのデジタル・アイソレータで、マイクロコントローラとDAC間におけるすべての信号の絶縁を提供します。また、この回路は標準的な外部保護回路を含んでおり、IEC61000仕様に完全に準拠したテストと検証が行われています。

図1.16ビット絶縁4mA-20mA工業用制御出力モジュール回路
(この回路図は一部簡略化されている部分があります)

回路説明

工業用制御モジュールのアナログ出力電流範囲は、通常4mA-20mA、または0mA-20mAです。AD5662は0V~5V出力を提供し、この出力はセンス抵抗RSを流れる電流、すなわち、R1を流れる電流を設定します。 この電流は、オペアンプAD822(デュアル)のひとつを使ってR2にミラー(10倍)されます。AD822アンプは、その高性能と高い電圧動作として選ばれています。電流ミラーの最初の段は、DAC動作がゼロ・スケール出力のときデッドバンド(不感帯)ができないように、0V入力で動作できる必要があります。これはAD822の負側電源電圧は、初段のAD822の出力でのヘッドルームを考慮して、少なくとも-1Vを必要とします。2段目の、正側電源と直列に置かれた2つのダイオードは、2段目の出力電圧がAD822の正側レール電圧、35Vもの高い電圧まで可能、に到達しないことを確実にしています。 FETの出力もまた、直列ダイオードによって保護されています。この直列ダイオードは、いくつかのアプリケーションでは重要となる場合もありますが、回路での消費電力を増加させることがあります。

ADR02は9ppm/℃(max)のドリフト仕様を備えています。このリファレンスは、36Vもの高い入力電圧範囲を備えていることから、工業用アプリケーションでよく使われます。 ADuM11401は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これはAD5662とシステム側のマイクロコントローラ間を、2.5kVrmsの絶縁定格で絶縁するために使われています。3本の線がAD5662に標準SPIインターフェース(SYNC、SCLKとDIN)として使われています。

図2.24mAフルスケール出力範囲でのINL精度のプロット曲線

図2は、AD5662と外部リファレンスADR02を使ったときの、RLに流れる出力電流の出力誤差のプロット(積分非直線性)を示しています。結果は、入力コードの関数として%FSR(フルスケール範囲)で示されています。ADR02を、この回路のリファレンスとして選びました。 この設計では、外部保護(標準的な保護ダイオードやTVS素子など)を含んでおり、表1に示したIEC61000規格でのテストを満たしました。 外部保護の技法についてのより詳細な検討については、Colm Slattery, Derrick Hartmann, Li Ke著「PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems」Analog Dialogue Vol.43 No.04、2009月4月号を参照してください。

表1. IEC仕様の結果

テスト事項 説明 結果
EN & IEC 61000-4-2 静電放電 (ESD) ±4 kV VCD CH3での最大偏差 0.32% クラス B
静電放電 (ESD) ±8 kV HCD CH3での最大偏差 0.28% クラス B
EN & IEC 61000-4-3 放射耐性 80MHz~1GHz 10V/m
垂直アンテナ両極
CH1での最大偏差 0.09%、CH3で0.30%クラス B
放射耐性 80MHz~1GHz 10V/m
水平アンテナ両極
CH1での最大偏差 –0.04%、CH3で0.22% クラス B
放射耐性 1.4 GHz~2 GHz 3 V/m
垂直アンテナ両極
CH1での最大偏差 0.01%、CH3で -0.09% クラス B
放射耐性 1.4 GHz~2 GHz 3 V/m
水平アンテナ両極
CH1での最大偏差 0.01%、CH3で 0.09% クラス B
EN & IEC 61000-4-4 電気的高速トランジエント(EFT) ±2kV
パワーポート
CH3での最大偏差 –0.12% クラス B
電気的高速トランジエント(EFT) ±1 kV
信号ポート
CH3での最大偏差 –0.02% クラス A
EN & IEC 61000-4-5 電力線サージ、±0.5kV ボードと部品でのダメージ無し、クラス Bをパス
EN & IEC 61000-4-6 パワー・コードでの導通耐性テスト
10V/m 5分間
CH3での最大偏差 0.09% クラス B
I/Oケーブルでの導通耐性テスト
10V/m 5分間
CH3での最大偏差 –0.93% クラス B
EN & IEC 61000-4-8 磁気耐性、水平アンテナ両極 CH3での最大偏差 –0.01% クラス A
磁気耐性、垂直アンテナ両極 CH3での最大偏差 –0.02% クラス A

この回路に使用されている製品&サンプル:

製品 概要 サンプルが入手可能な製品
AD5662 16ビットnanoDAC®コンバータ、SOT-23パッケージ、2.7~5.5V AD5662ARJZ-1500RL7 AD5662BRJZ-2500RL7 AD5662BRJZ-1500RL7 AD5662BRMZ-1 AD5662ARMZ-1 AD5662BRJZ-1REEL7
AD822 オペアンプ、デュアル、FET入力、単電源、レールtoレール入 / 出力

To obtain samples of this part, please contact ADI

ADR02 5.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定、低消費電力 ADR02AUJZ-REEL7 ADR02AKSZ-REEL7 ADR02ARZ
ADUM1401 4チャンネル・デジタル・アイソレータ、低消費電力、双方向通信 ADUM1401WTRWZ ADUM1401CRW ADUM1401ARWZ ADUM1401WSRWZ ADUM1401CRWZ ADUM1401BRWZ
content here.
content here.
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる