その他
AD5522 - Quad Parametric Measurement Unit With Integrated 16-Bit Level Setting DACs
ADATE305 - 250 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, per pin PMU, and per Chip VHH
ADATE302-02 - 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs,
and Per Pin PMU
AD9814S - Aerospace Low Power 14-Bit, 3-Channel CCD Signal Processor with Progammable Serial Interface and Byte-Wide Data Output Format
ATEソリューション
(pdf, 2,339,602 bytes)
アナログ・デバイセズのその他の専門分野には、自動テスト装置(ATE)、I/Oサブシステム(IOS)、航空宇宙、モデムのマーケット・ソリューションがあります。 アナログ・デバイセズのATE製品グループは、要求の厳しい今日のATEシステム要件を満たす最新のソリューション開発業務において、最も豊かな経験をもつチームです。IOS製品は、工業用シグナル・コンディショニングに必要なすべての機能を内蔵するモジュール・ソリューションとなっています。アナログ・デバイセズは、30年にわたり航空宇宙分野の顧客に製品・サービスを提供しており、今後もさらに長くこうした活動を継続し、強化する予定です。アナログ・デバイセズの組込みモデムは、ソフトウェア・システム技術製品ラインが提供する、製造に直結するリファレンス設計の製品ファミリーです。
製品カテゴリー
- 乗算器 アナログ乗算器/除算器は、2つ以上の独立した入力電圧/電流の積に比例した出力電圧/電流を生成するデバイスです。乗算器は、乗算と除算のほか、2乗、平方根、変調も実行できます。リアルタイムな応答を必要とするレーダー、通信機器、産業...
- ATE(自動試験装置)
アナログ・デバイセズは今日のSoCテスター、DRAMテスターそしてフラッシュメモリ・テスターなどのアプリケーションに対する要求に応えるため、完全なATEシグナル・チェーン・ソリューションをお客様に提供しています。同時に今後の市場のニーズに応えるため、プロセスなどの技術開発にも力を注いでいます。...
- IOSサブシステム アナログ・デバイセズは、絶縁型シグナル・コンディショニングの分野で20年以上にわたりトップの座にあります。弊社のIOS製品は、工業用シグナル・コンディショニングに適した完全なモジュラー・ソリューションとなっています。本製品は絶縁型シグナル・コンディショ...
- マッチング・トランジスタ アナログ・デバイセズは、優れたマッチング特性を持つデュアル/クワッド・トランジスタを提供しています。オフセット電圧、温度ドリフト、hFEマッチングを個別に試験・選別し、データシートの仕様を実現しています。デバイスの性能は、工業用温度範囲と軍用...
- 航空製品アナログ・デバイセズはこの30年間、航空業界などに使われる高性能な製品・サービスを提供してきました。弊社の製品ポートフォリオは、高精度センサー、シグナル・コンディショナ、データ・コンバータからマイクロプロセッサ・インターフェース・ソリューションやデジタル・シグナル・...
- マルチチップ アナログ・デバイセズは30年以上に渡り、マルチチップ・モジュール類(MCM)の設計、および製造に携わっています。弊社はミックスド・シグナルの信号処理におけるリーダーであり、最も革新的なデータ・アクイジョンとシグナル・コンディショニングのソリューションが提供でき...
- RMS/DCコンバータ RMSは、AC信号の基本的な測定値の1つです。アナログ・デバイセズが製造するRMS/DCコンバータは、AC信号を高精度かつ低消費電力で測定しなければならないさまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズのRMS/DCコ...
- サンプル&ホールド・アンプ/トラック&ホールド・アンプ
サンプル&ホールド・アンプとトラック&ホールド・アンプは信号処理システム、イベント解析など多くのアプリケーションで使われます。
アナログ・デバイセズは、速度と精度をさまざまに組み合わせた製品を各種揃えています。弊社のサンプル&ホールド・ア...