ブロードバンド
AD8398A - Single Port VDSL2 Line Driver with Shutdown
ADN8102 - X-stream™ 3.75 Gbps Quad Bidirectional CX4 Equalizer
AD8158 - Quad 6.5 Gbps 2:1 Mux / 1:2 Demux Buffer
ソリューション・ブリテン
2007年No.9アンプIC
(pdf, 1,437,696 bytes)
アナログ・デバイセズのブロードバンド製品には、業界最先端ICのライン・ドライバ・アンプや、ブロードバンド・コーデックがあります。
これらの製品は、ブロードバンド・ワイヤレス、ホーム・ネットワーキング、ケーブル・モデム、セットトップ・ボックスあるいはCATVアンプ/スプリッタなどを含む種々のアプリケーションに高度な集積回路ソリュージョンを提供します。
その他のブロードバンド製品には、クロック&データ再生、タイミング生成ならびにデジタル・クロスポイント・スイッチなどがあります。
製品カテゴリー
- ブロードバンド・アンプ アナログ・デバイセズは、ケーブル・セットトップ・ボックス、ケーブル・モデム、xDSLモデム、xDSLセントラル・オフィス・ライン・カード向けのライン・ドライバ・アンプ製品で世界をリードするメーカーです。xDSLレシーバとして広く使用されて...
- ブロードバンド・コーデック ブロードバンド・コーデックを構成する部品は、アンプ、フィルタ、受信パス・データ変換器(ADC)、送信パス・データ変換器(DAC)を統合することによって、スマート・パーティショニングを活用するように最適化されています。多くの場合、これらのコーデックは補助...
- CATV用アンプ/スプリッタ ケーブル・モデムやCATVセットトップ・ボックスは、主にデジタル・コンポーネントから構成されていますが、高性能アナログ回路も重要な役割を果たしています。アナログ・デバイセズは、このニーズを満たす主要サプライヤとして、CATVライン...
- クロック&データ再生 アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなど各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生(CDR)ICを提供します。アナログ・デバイセズのCDRは、...
- デジタル・クロスポイント・スイッチ
アナログ・デバイセズのデジタル・クロスポイント・スイッチ
X-stream™ファミリーは、画期的なデジタル・スイッチです。アナログ・デバイセズは、エンタープライズ・ネットワーキング市場やメトロ・ネットワーキング市場向けに...