RF/IF
AD9354 - WiMAX/WiBRO RF MxFE™ MISO Transceiver
AD9355 - WiMAX RF MxFE™ MISO Transceiver
AD9969 - Single-Supply Cable Modem/Set-Top Box Mixed-Signal Front End
ADF9010 - 900MHz ISM Band Analog RF Front End
ソリューション・ブリテン
2007年No.5ワイヤレスIC
(pdf, 3,641,344 bytes)
ADL5322とADL5323はADI社で最も開発に注力を注いでいるRF用ICシリーズに新たに加わった製品です。
高い直線性と20dBの固定ゲインを備えたRFアンプである「ADL5322」と「ADL5323」は入力および出力の両マッチングネットワークを3mm×3mmの1チップに集積していますので外付けのマッチング用部品が不要になります。
製品カテゴリー
- DDSモジュレータ DDSベースの変調器は、現代の通信システムにおけるクワドラチャ・デジタル・アップ・コンバージョンのための従来の送信DAC方法に代わるものです。本製品は、I/Q変調および高速ロック時間を備えたアップ・コンバージョン機能を提供し、シングル・トーンのDDS(...
- デジタル・アップ/ダウン・コンバータ アナログ・デバイセズのデジタル・アップ/ダウン・コンバータは、データ・コンバータとDSPブロックの間で周波数変換器およびデジタル・フィルタとして機能します。これらの革新的な製品は、高度にプログラマブルな設定ができる送受信シグナル・...
- DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ) アナログ・デバイセズは、完全なDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)IC製品を提供するトップ企業であり、幅広いソリューション・ポートフォリオをそろえています。これにはデジタル・エンジン、D/Aコンバータ(DAC)、...
- ログアンプ/ディテクタ アナログ・デバイセズは、RF/IFアプリケーション向けに各種ログアンプを提供しています。これらのログアンプは、DCから2.7GHzまで、最高100dBのダイナミック・レンジ、±0.2dBの精度で信号を測定できます。受信信号強度表示(RSSI)...
- ミキサー/乗算器 アナログ・デバイセズのミキサーおよび乗算器は、高度に機能を集積しているだけではなく、速度やダイナミック・レンジなどにおいても高性能の仕様を実現しています。これにより、無線設計において非常に優れた新しいアーキテクチャ上の改善が可能になり、部品数や...
- 変調器/復調器 アナログ・デバイセズは、最大2.7GHzの周波数で動作する高性能の直交変調器と復調器を提供しており、なかには一流のエレクトロニクス誌で受賞した製品もいくつかあります。アナログ・デバイセズの変調器と復調器は、高性能、広帯域の動作周波数...
- PLLシンセサイザ/VCO内蔵 アナログ・デバイセズは、無線基地局、LAN、携帯電話/PDA、広帯域無線アクセス、産業機器、計測器、試験装置、およびサテライト、ソナー(水中音波探知機)、CATVなどのアプリケーションに適した各種PLLシンセサイザを提供しています。シングルPLLとデュアルPLLにはフラクシ...
- ゲイン・ブロック アナログ・デバイセズの広帯域、固定ゲインのリニア・アンプは、100MHz~2.7GHzのIFおよびRFアプリケーションで利用できます。ゲインが20dBに固定されているこれらのアンプは、シングルエンドの入出力を備え、内部で50Ωのマッチングが図られており、3V...
- RF/IFトランシーバ アナログ・デバイセズは、無線アプリケーション用の各種トランシーバを提供しています。GSM、GPRS、EDGE対応携帯端末の開発者は、ダイレクト・コンバージョン無線装置Othello®ファミリーによって、クラス最高の性能、部品の大幅な節約など数多...
- RFスイッチ ADG901シリーズは、業界一の高帯域幅のCMOSスイッチ/マルチプレクサです。標準のCMOSプロセスとTTLドライバによって、GaAsベースのスイッチより安価なソリューションとなり、PCボードのスペースも低減できます。SPST、SPDT、SP4Tバージョン...
- パワー・ディテクタ/RMS 従来は、スペクトル拡散CDMA/W-CDMAや高次のQAM変調方式にみられる複雑な波形を測定するのはかなりむずかしい仕事でした。アナログ・デバイセズは、RF周波数でこのような複雑な信号を測定するためのTruPwr™ディテクタを開発しました。TruPwr...
- 送受信用サブシステム 送受信用サブシステムを構成する各部品は、シグナル・コンディショニング・コンポーネント(増幅器、AGC、フィルタリング)と受信パス・データ変換器(ADC)だけでなく、多くの場合は、送信パス・データ変換器(DAC)とインターポレーション・フィルタリングも統...
- 小電力無線用トランシーバ アナログ・デバイセズが誇るADF70xxシリーズのトランスミッタとADF702xシリーズのトランシーバは、自動メータ読取り(AMR)、工業用オートメーション、アラーム/セキュリティ・システム、ホーム・オートメーション・システム、遠隔...