インターフェース
ADUM1310 - Triple-Channel Digital Isolators
ADUM1410 - Quad-Channel Digital Isolators
ADUM6132 - 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積
ADUM5202 - Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter
RS-485アプリケーション・ブリテン
(pdf, 1,708,077 bytes)
アナログ・デバイセズのインターフェース製品には、iCoupler®技術に基づくデジタル・アイソレータ、業界で最もフレキシブルなレベル変換ソリューションを提供するレベル変換器、業界一の高いシェアを誇るxDSL用ライン・ドライバ、最も要求の厳しいアプリケーション(PDA、携帯電話、モデム、プリンタ、ケーブル・モデム、デスクトップまたはラップトップPCなど)向けに開発されたRS-232、RS-485などのトランシーバがあります。
製品カテゴリー
- デジタル・アイソレータ iCoupler®アイソレータには、フォトカプラにみられる制約がありません。高速CMOSとチップスケールのトランスを組み合わせたこのデジタル・アイソレータ・ファミリーは、コスト...
- レベル変換器 アナログ・デバイセズのレベル変換器は、業界で最も柔軟性に優れたレベル変換ソリューションを提供します。ADG3241シリーズの変換器は、革新的なSELピン機能により3.3Vから1.8Vに直接変換を行うとともに、双方向のデータ転送も実現できます。AD...
- RS-232 RS-232の仕様は、トランスミッタからレシーバまでの距離が比較的短いとき(最長50フィート)に、最大20Kbpsのデータレートで信頼性の高いデータ伝送を実現します。最近のRS-232トランシーバ・チップでは、さらに短い距離(最長5フィート)で最大1Mbpsのデータレ...
- RS-485 差動データ伝送は、高データレートまたは長距離で通信を行う場合、ほとんどのアプリケーションで優れた性能を提供します。差動信号は、ネットワーク上でコモン・モード電圧として現れる誘導ノイズ信号やグラウンド・シフトの影響を無効にします。RS-485の仕様は真のマルチポイント通...
- トランシーバ アナログ・デバイセズは、RS-232とRS-485のいずれの規格にも適合する広範なトランシーバを提供しています。...