オーディオ/ビデオ

AD8195 - 1:1 HDMI/DVI Buffer with Equalization

SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier

ADV7181C - 10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer

SSM2604 - Low Power Audio Codec

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る

ADV202は、JPEG2000規格に完全に適合する全機能内蔵型の圧縮/伸長コーデックで、SDとHDTVのいずれのビデオ信号もリアルタイムで圧縮/伸長できる業界唯一のデバイスです。静止画像の圧縮と高解像度ビデオ信号処理の両方を目的に開発されたADV202は、この新しい業界標準をシングル・チップで実現するために必要な大量の演算を実行できます。

製品カテゴリー