A/Dコンバータ
ADE5566 - Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
ADE5169 - Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
ADE5166 - Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
EVAL-CED - Converter Evaluation and Development (CED) Board
ソリューション・ブリテン
2008年No.1A/DコンバータIC
(pdf, 2,748,660 bytes)
アナログが、デジタルの未来を切り開く。
見る、聞く、触る… 。人間の感覚はすべてアナログです。社会のデジタル化が進展するほど、人間の感覚とデジタル世界を架け渡すインターフェースとして、アナログの重要性も増してきます。
デジタルとアナログの世界を繋ぐコンバータ製品について、アナログ・デバイセズは世界で最も多くの技術者に支持されているメーカーであり、今やアナログI Cメーカーと聞けば、ほとんどの技術者がアナログ・デバイセズを思い浮かべることでしょう。
製品カテゴリー
- A/Dコンバータ データ・コンバータのサプライヤとして世界トップの座にあるアナログ・デバイセズは、画期的な性能と機能を備えたA/Dコンバータ(ADC)を提供することで、新しいシステム・アーキテクチャを可能にします。今日のシステムに要求される低消費電力、コンパクト設計、低...
- オーディオ用A/Dコンバータ アナログ・デバイセズは、自動車、ホームシアター、消費者向けオーディオ、PCなどのアプリケーションに適したオーディオ用A/Dコンバータ(ADC)を提供しています。このADCは費用効果の優れたソリューションを提供し、SHARC®、Blackfi...
- 容量デジタル・コンバータ アナログ・デバイセズでは、容量成分を直接デジタルに変換するという複雑で困難な信号処理課題に対応する、世界初の高精度で完全集積型の容量デジタル・コンバータ(CDC)を提供しています。定評のあるCDC技術により、工業用、自動車用、民生用アプリケーション向けの高精度な容量センシングが...
- 電力計測 アナログ・デバイセズの電力量計測(ADE)ICは、A/Dコンバータ(ADC)技術と固定機能DSPの統合により、電力量計の基本的な計測を行います。これらのICはマイクロプロセッサや電磁カウンタとともに単相/多相電力量計または工業計測器に使用され...
- 絶縁型A/Dコンバータ アナログ・デバイセズは、データ・コンバータの世界的リーダーとして、システム・アーキテクチャを主導して性能と機能の画期的な組み合わせを実現する新しいA/Dコンバータ(ADC)を常に提供しています。モータ制御の領域では、アナログ・デバイセズの...
- S/D&R/Dコンバータ レゾルバとシンクロは、回転軸の角度位置や速度を電気信号に変換するトランスデューサです。どちらも、軸角度のサインやコサインに比例する信号を供給します。レゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)またはシンクロ/...
- 温度センサー内蔵A/Dコンバータ アナログ・デバイセズは、さまざまなインターフェース・オプション(SPI、I2C、単線PWMなど)を備えたデジタル温度センサーの完全なファミリーを提供しています。精度が最高±0.5℃のごく単純なロ...
- タッチスクリーン・コントローラ アナログ・デバイセズは、4線式抵抗タッチ・スクリーンで使用する一連のコントローラICを提供しています。これらのタッチ・スクリーン・コントローラは、タッチ・スクリーン入力を必要とするスマートフォン、携帯情報端末(PDA)、POS端末、その他...
- ビデオ・デコーダ アナログ・デバイセズは、デジタル・ディスプレイで使用するための、SDTV、EDTV、HDTV、PC-RGB信号をデジタル化して変換する、一連のマルチフォーマット・ビデオ・デコーダICを提供しています。ADV718xおよびADV74xxファミリーのICは...
- V/Fコンバータ アナログ・デバイセズは、計測器市場や産業市場、自動制御市場向けに多種多様なV/Fコンバータ(VFC)を提供しています。これらの製品は、A/Dコンバータ(ADC)、長時間積分、線形周波数変復調、F/V変換などの用途に最適...