アンプ&コンパレータ
ADA4420-6 - Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
ADA4505-2 - Dual 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
AD8274 - Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier
ソリューション・ブリテン
2007年No.1アンプIC
(pdf, 2,568,192 bytes)
アナログ・デバイセズのアンプは現在、世界ナンバーワンの販売実績を誇っています。次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定し、これほど幅広い最先端製品ポートフォリオを提供している企業はほかにありません。設計によって最高の性能を実現するべくデバイスに高い信頼性を求める設計者は、ぜひこのサイトをご覧ください。高速アンプ、高精度アンプ、RFアンプ、広帯域アンプ、計装アンプなど、各種アンプについて充実した製品情報が得られます。また、アナログ・デバイセズではコンパレータ製品も各種取りそろえております。コンパレータは豊富な品揃えのリニアICやミックスド・シグナルICを補完するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。これで、最高の価格で完璧なシグナル・チェーン・ソリューションが提供できます。
製品カテゴリー
- オーディオ・アンプ アナログ・デバイセズは高音質を提供するオーディオ製品向けにあらゆるICを取り揃えています。中でもアナログ・デバイセズの実績あるアナログとデジタルの技術をもって開発されたオーディオ・アンプは、幅広いライナップを誇り、優れた性能を実現します。これらの製品に...
- コンパレータ アナログ・デバイセズは、広範な高速・低消費電力コンパレータの新しいポートフォリオを提供します。コンパレータのこの新しいポートフォリオにより、アナログ・デバイセズ製品の品揃えがさらに充実し、より完全なシグナル・チェーン・ソリューションをお客様に提供できるように...
- 電流検出アンプ アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、広範な自動車アプリケーションや電源管理アプリケーションのために優れた性能を提供します。このアンプは、高いコモン・モード電圧が存在する中で小さな電圧を正確に増幅し、レベル・シフトや双方向機能のほか広帯域幅も...
- 差動アンプ 差動アンプには差動レシーバと差動ドライバがあります。従来は、差動での高速信号の伝送やA/Dコンバータ(ADC)の駆動、あるいはD/Aコンバータ(DAC)のバッファ回路にディスクリートを使用していましたが、弊社の差動アンプを用いれば1チ...
- 計装アンプ アナログ・デバイセズでは、低価格、低消費電力等のラインアップを揃え、あらゆるアプリケーション・マーケット向けに優れたCMRR特性を備えた計装アンプを用意しています。 これらのラインアップには、AD8221(高性能の汎用計装アンプ)、AD82...
- アイソレーション・アンプ アイソレーション・アンプは、リモート・トランスデューサで発生する破壊電圧からデータ・アクイジション・コンポーネントを保護します。このアンプは、マルチチャンネル・アプリケーションで低レベル信号を増幅するためにも利用できます。また、グラウンド・ループに起因...
- ログアンプ/ディテクタ アナログ・デバイセズは、RF/IFアプリケーション向けに各種ログアンプを提供しています。これらのログアンプは、DCから2.7GHzまで、最高100dBのダイナミック・レンジ、±0.2dBの精度で信号を測定できます。受信信号強度表示(RSSI)...
- オペアンプ アナログ・デバイセズのアンプは現在、世界ナンバーワンの販売実績を誇っています。次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定し、これほど幅広い最先端製品ポートフォリオを提供している企業はほかにありません。設計によって最高の性能を実現するべく...
- ゲイン・ブロック アナログ・デバイセズの広帯域、固定ゲインのリニア・アンプは、100MHz~2.7GHzのIFおよびRFアプリケーションで利用できます。ゲインが20dBに固定されているこれらのアンプは、シングルエンドの入出力を備え、内部で50Ωのマッチングが図られており、3V...
- 可変ゲイン・アンプ 可変ゲイン・アンプ(VGA)は、半世紀以上にわたり、各種のリモート・センシング/通信機器に使用されています。超音波、レーダー、探知装置から、無線通信や音声分析に至る多岐にわたるアプリケーションで、ダイナミック性能を改善するために可変...
- ビデオ・アンプ/バッファ/フィルタ設計でアンプを単にゲイン1またはゲイン2のバッファとして使用する場合は、アナログ・デバイセズが最適なソリューションを提供します。これらの使い勝手に優れたアンプは、特定のゲインのために最適化されており、設計時間が最短になります。...