AD8328

製造中止

ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格

Viewing:

製品情報

  • 上り経路伝送システム用のDOCSISおよびEuroDOCSIS規格に対応
  • 59dBのレンジにわたって1dBステップでゲインをプログラム可能
  • 60dBmVの出力で低歪み:
    SFDR:-57.5dBc@21MHz
    SFDR:-54dBc@65MHz
  • 最小ゲインでの出力ノイズ・レベル:1.2nV/√Hz
  • 300Ωの出力インピーダンスを維持:TXイネーブルおよび伝送ディスエーブル状態
  • 帯域幅上限:107MHz(全ゲイン・レンジ)
  • 5Vの電源動作
  • SPIインターフェースに対応

AD8328は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISおよびEuroDOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、1dB/LSBでゲインを変化させることができます。


アプリケーション
  • DOCSISおよびEuroDOCSISケーブル・モデム
  • CATVセットトップ・ボックス
  • CATVテレフォニー・モデム
  • 同軸およびツイスト・ペアのライン・ドライバ
  • AD8328
    ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格
    AD8328 Functional Block Diagram AD8328 Pin Configuration AD8328 Pin Configuration
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    アプリケーション・ノート 1

    製造中止品のデータシート 1

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    最新のディスカッション

    最近表示した製品