シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV202:  JPEG2000ビデオ・コーデック

製品詳細

代替製品
  • ADV212 Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック

ADV202は、シングル・チップによるJPEG2000コーデックで、画像圧縮規格JPEG2000(J2K)-ISO / IEC 15444-1で規定される高度な品質と機能性を活用できるビデオ・アプリケーションや高帯域幅の画像圧縮アプリケーションを対象しています。

ADV202では、JPEG2000画像圧縮規格の求める大量の演算処理を実行するほか、JPEG2000に完全準拠したコード・ストリーム生成を多くのアプリケーションに提供します。

ADV202には専用のビデオ・ポートがあり、ITU.R-BT656、SMPTE125M、SMPTE293M(525p)、ITU.R-BT1358(625p)、SMPTE274M(1080i)、SMPTE296M(720p)などの一般的なデジタル・ビデオ規格とのグルーレスな接続を提供します。また、プログラマブル・フレーミングとバリデーション信号を使用して、他のさまざまな高速同期型のピクセル・フォーマットやビデオ・フォーマットにも対応できます。

ADV202は、可逆モードでは40MSPSのレートで、不可逆モードではさらに高いレートで画像を処理できます。ADV202は、専用のウェーブレット変換エンジン、3つのエントロピ・コーデック、内蔵メモリ・システム、完全なJPEG2000圧縮 / 伸長ソリューションを提供できる組込みRISCプロセッサを備えています。

ウェーブレット・プロセッサは、不可逆モードの9/7ウェーブレット変換と、可逆モードと不可逆モードの5/3ウェーブレット変換に対応しています。エントロピ・コーデックは、Maxshift ROIを除くJPEG2000 Part 1仕様のすべての機能を提供します。

ADV202は、タイルと呼ばれるピクセル・サンプルの方形アレイ上で動作します。タイルは、使用可能な最大サイズまでの完全な画像、または画像の一部を含むことができます。タイルの使用可能な最大水平サイズは、選択したウェーブレット変換とタイル内のサンプル数に依存します。ADV202の最大タイル・サイズを超える画像は、個々のタイルに分割されてからチップに連続的に転送されますが、画像全体としてJPEG2000に完全準拠した1つのコード・ストリームを維持しています。

JPEG2000機能のサポート

ADV202は、JPEG2000規格(ISO / IEC 15444)のPart 1に含まれる広範な機能群に対応します。ADV202が現在対応しているJPEG2000機能については、「ADV202入門」(英語)を参照してください。

特定のアプリケーション要求に応じて、さまざまなレベルのJPEG2000圧縮機能を提供できます。たとえば、RAWコード・ブロックと属性データ出力を提供できるため、ホスト・ソフトウェアでは、JPEG2000コード・ストリームの生成や、ビットレート制御をはじめとする圧縮プロセスの他の側面を完全に制御できます。さらに、JPEG2000に完全準拠したコード・ストリーム(.j2c)や、.jp2、.jpx、.mj2(動画JPEG2000)などの拡張型ファイル・フォーマットでの生成も可能です。ADV202が現在対応しているフォーマットについては、「ADV202入門」(英語)を参照してください。

アプリケーション・ノートおよびその他ADV202サポート資料については、以下のページを参照してください。:

特長と利点

  • ビデオ画像と静止画像に対するシングルチップによる完全なJPEG2000圧縮 / 伸長ソリューション
  • アナログ・デバイセズの特許技術であるSURF™(Spatial Ultraefficient Recursive Filtering:空間超効率再帰フィルタリング)技術により、低消費電力で低価格なウェーブレット・ベースの圧縮が可能
  • 6レベルまでの9/7および5/3ウェーブレット変換に対応
  • タイル / 画像のサイズはプログラマブルで、幅の最大値は3コンポーネントの4:2:2インターリーブ・モードで2048ピクセル、1コンポーネント・モードで4096ピクセル
  • タイル / 画像の最大高さ:4096ピクセル
  • ビデオ・インターフェースはITU.R-BT656、SMPTE125M PAL / NTSC、SMPTE274M、SMPTE293M(525p)、ITU.RBT1358(625p)、または任意のビデオ・フォーマット(不可逆モードで65MSPS、可逆モードで40MSPSまでの入力レート)に直接対応
  • 複数個のADV202を組み合わせて、フル・フレームのSMPTE274M HDTV(1080i)やSMPTE296M(720p)に対応

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV202 機能ブロック図

Recommended Replacement Information

The ADV202 is no longer recommended for new designs. The ADV212 is the recommended replacement with better performance including lower power and more features. The ADV212 is also pin-compatible and software-compatible with the ADV202.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV202: JPEG2000ビデオ・コーデック (Rev B, 01/2005) (pdf, 677 kB)  データシート PDF
ADV202: JPEG2000 Video Codec Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 592 kB)  データシート PDF
AN-799: ADV202 Test Modes  (pdf, 170 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-796: マルチチップ・アプリケーションにおけるADV202の使用方法  (pdf, 691 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-796: Using the ADV202 in a Multichip Application  (pdf, 177 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-790: 0: How to Use the ADV202  (pdf, 353 kB)
This application note gives an overview of the architecture of the ADV202 and its functional blocks.
アプリケーション・ノート PDF
IP Centric Calls for Scalable Compression
by Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (Security Magazine, 6/5/2006)
技術関連記事 HTML
HDTV Over UWB: Wireless Video Streaming Trials and Quality of Service Analysis  (pdf, 857 kB)
This paper is co-authored by Philips' engineer Bram van der Wal, in which JPEG2000 and other codecs are evaluated in a UWB Video system.
技術関連記事 PDF
Implementing JPEG2000 compression
By David Dashefsky, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 5/12/2006)
技術関連記事 HTML
Digital 3-D at a Theater Near You
(EETimes, 8/1/2005)
技術関連記事 HTML
JPEG2000 Codec for Robust, Scalable Pro and Consumer Video
By Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 10/13/2006)
技術関連記事 HTML
JPEG 2000 Image Compression
(Analog Dialogue, Volume 38 – September 2004)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADV202 FTP Site Contents 技術資料 HTML
ADI Chip Drives Doremi's Digital Cinema Systems
(EE Times, 06/26/2006)
関連記事 HTML
Analog Devices, Pulse~Link Demo Wireless JPEG2000 Over UWB
(EETimes, 8/23/2005)
関連記事 HTML
Duo to Demo HD Video Via UWB
(EDN, 8/22/2005)
関連記事 HTML
Wireless: Ultra-Wideband And JPEG2000 Team Up For Wireless HD Video
(Electronic Design, 9/15/2005)
関連記事 HTML
Hisense Selects Tzero and Analog Devices for HDTVs with Integrated Wireless Video
(Yahoo! Finance, 1/8/2007)
関連記事 HTML
Thomson Picks JPEG2000 for Pro Camera
(EETimes, 9/12/2005)
関連記事 HTML
Analog Devices' Video Technology Enables Delivery of Digital Cinema to the Big Screen
(Digital TV DesignLine, 06/27/2006)
関連記事 HTML
Digital Cinema
(Design News, 9/25/2006)
関連記事 HTML
Audio/Video Products and Development Tools from Analog Devices メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ADV202/ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between the ADV202 and the ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the compression rate of the ADV202/ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I determine the number of ADV2x2s required for a particular application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the ADV202/212 if my input is not to standard NTSC, PAL, 720p/60, 1080i/60 video? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I input raw image data that comes from a high resolution still image source? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is the VDATA bus the only interface to input/output video/pixel data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does the ADV202/212 tile the input if my input image is larger than the maximum specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202/212 handle VBI or CC data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is it possible to bypass the ADV202/ADV212 compression? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I determine the number of codeblocks per image? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I require a compression system with extreme low latency FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is the ADV202/212 output compatible with any JPEG2000 software codecs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for PAL? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for NTSC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to input RGB data to the ADV202/212 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to input video that is not ITU.R.BT656 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why does 1080i/720p standard input require two ADV2x2s? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to use the ADV202/212 with multiple-camera input FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to configure the ADV202/212 for 4Kx4K input images FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I input RGB Bayer pattern directly to the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
The vertical blanking between fields/frames varies on my input source. What mode should I use? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202/212 synchronize to video input with HVF syncs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What happens if the HVF inputs do not match dimension register settings? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the output format of the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What information does the ADV202/212 header contain? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I know when the ADV202/212 has finished compressing a field/frame/image? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the HDATA impedance state? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How many ADV202/212s can I connect together on the HDATA bus in a multi-chip application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How should I connect unused VDATA pins and HDATA pins? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do Vclk and Mclk have to be synchronous? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How should the CFG pins be connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are SCOMM4 and SCOMM5 required? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I save on pin count or what is the absolute minimum pin connection required to make the ADV202/212 work? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the host interface used for? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the highest transfer rate for data and control? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between direct and indirect registers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is Fly-By DMA used for? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between the DREQ/DACK and DCS DMA modes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In DMA burst mode, what if the last burst does not contain the number of bursts specified as in the EDMOD register? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Must DMA always be used for compressed data input/output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does the PULS field in the EDMOD registers do? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the optimal DMA burst length determined? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the DMA mode with the highest data transfer rate? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the advantages of JDATA streaming mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why are there two external DMA channels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to change the video input rate to the ADV202/212 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is it possible to encode and decode different frame sizes without reloading the firmware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to change the compression ratio from field to field without reloading the firmware FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to program compression rate FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to use encode parameters RCtype and RCval FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does the J2KPROG encode parameter mean? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What parameters can I change on the fly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does encode parameter VFORMAT De-interlace mean? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is visual weighting? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are 9/7 and 5/3? How do I know which one to use? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does 'positive' / 'negative' polarity mean for HVF and VCLK? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Multilayers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to determine latency? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202 recover from data input loss in encode or decode mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have "video on demand". Can I put the ADV202/212 in a pause state in encode mode until video or an image is available again? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In encode mode, is it required to read out the previous field before the next field is input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to extract low resolution packets from one JPEG2000 stream FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any artifacts on tile boundaries after merging tiles? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I stop/start encoding without reloading the firmware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are precincts and does the ADV202/212 support precincts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use JDATA mode in a multi-chip application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to display ADV202/212 compressed files on PC screen FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In encode mode, how do I know if the ADV202/212 is ready to output data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is a .sea file? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation systems are available for the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADV202 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV202BBCZ-115 製品状況: 製造中 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 工業用 Tray, 189 $ 35.60 $ 30.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV202BBCZ-135 製品状況: 製造中 144 ball CSPBGA (13x13mm) 144 工業用 Tray, 160 $ 41.61 $ 35.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV202BBCZ-150 製品状況: 製造中 144 ball CSPBGA (13x13mm) 144 工業用 Tray, 160 $ 47.62 $ 40.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV202BBCZRL-115 製品状況: 製造中 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 工業用 Reel, 1500 - $ 30.26 Y  成分表 PCN 購入
ADV202BBCZRL-150 製品状況: 製造中 144 ball CSPBGA (13x13mm) 144 工業用 Reel, 1000 - $ 40.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる