シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV212:  Wavescale® JPEG2000ビデオ・コーデック

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV212は、JPEG2000(J2K)ISO / IEC15444-1画像圧縮規格により提供される高品質、高機能という利点を持ち、ビデオおよび高帯域幅画像圧縮のアプリケーションを対象とする、シングルチップのJPEG2000ビデオ・コーデックです。JPEG2000画像圧縮規格の演算集中動作を実行し、さらにほとんどのアプリケーションでこの規格に完全に準拠したコード・ストリームを生成します。

ADV212の専用ビデオ・ポートは、ITU.RBT656、SMPTE125M、SMPTE293M(525p)、ITU.R-BT1358(625p)、SMPTE274M(1080i)、SMPTE296M(720p)などの一般的なデジタル・ビデオ規格とグルーレスに接続します。プログラマブルなフレーミングおよびバリデーション信号を使用して、さまざまな高速同期ピクセルおよびビデオ・フォーマットにも対応します。

ADV212は、ADV202のアップグレード・バージョンです。ADV202とピン配置およびフットプリントがまったく同じで、ADV202のすべての機能に対応するだけでなく、以下のオプションが追加されています。

  1. JTAG / バウンダリ・スキャンに対応
  2. ADV202に比べ、少なくとも30%消費電力を低減

アプリケーション

  • ネットワーク化されたビデオおよび画像配信システム
  • ワイヤレス・ビデオおよび画像配信
  • 画像保存 / 検索
  • デジタルCCTVおよび監視システム
  • デジタル・シネマ・システム
  • 業務用ビデオ編集およびレコーディング
  • デジタル・カメラ
  • デジタル・カムコーダ

特長と利点

  • ビデオおよび静止画像を対象とする、全機能内蔵型のシングルチップJPEG2000圧縮および伸長ソリューション
  • ADV202と同一のピン配置およびフットプリント、ADV202のすべての機能に対応
  • ADV202と比べ、少なくとも30%消費電力を低減
  • JTAG / バウンダリ・スキャンに対応
  • 低消費電力、低コストのウェーブレット・ベースの圧縮を可能にする特許取得済みのSURF®(空間的超効率再起フィルタリング)技術
  • 最大6レベルの変換で9/7および5/3両方のウェーブレット変換に対応
  • スピード・グレードが115MHzの12mm×12mm、121ボールCSPBGA、またはスピード・グレードが150MHzの13mm×13mm、144ボールCSPBGA
  • シングル・コンポーネント・モード時に最大4096のピクセル幅でプログラマブルなタイル / 画像サイズ。タイル / 画像の最大高さ:4096ピクセル
  • 2個以上のADV212を組み合わせて使用して、フルフレームのSMPTE 274M HDTV(1080i)またはSMPTE 296M(720p)に対応可能

ADV212 機能ブロック図

追加情報

  • JPEG2000、連動するソフトウェアコーデック、ハードウェアとソフトウェアの設計経験のある企業については、JPEG2000サードパーティページ(英語)をご覧ください。
Advantiv
  • アドバンスドTV関連のその他の製品についてはAdvantiv™ページをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV212: JPEG 2000ビデオ・コーデック (Rev 0, 10/2006) (pdf, 1644 kB)  データシート PDF
ADV212: JPEG 2000 Video Codec Data Sheet (Rev A, 04/2008) (pdf, 389 kB)  データシート PDF
Implementing JPEG2000 compression
By David Dashefsky, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 5/12/2006)
技術関連記事 HTML
JPEG2000 Codec for Robust, Scalable Pro and Consumer Video
By Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 10/13/2006)
技術関連記事 HTML
ADV212 Technical Documentation 技術資料 HTML
Hisense Selects Tzero and Analog Devices for HDTVs with Integrated Wireless Video
(Yahoo! Finance, 1/8/2007)
関連記事 HTML
Security and Surveillance Applications その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ADV202/ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between the ADV202 and the ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the compression rate of the ADV202/ADV212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I determine the number of ADV2x2s required for a particular application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the ADV202/212 if my input is not to standard NTSC, PAL, 720p/60, 1080i/60 video? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I input raw image data that comes from a high resolution still image source? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is the VDATA bus the only interface to input/output video/pixel data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does the ADV202/212 tile the input if my input image is larger than the maximum specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202/212 handle VBI or CC data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is it possible to bypass the ADV202/ADV212 compression? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I determine the number of codeblocks per image? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I require a compression system with extreme low latency FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is the ADV202/212 output compatible with any JPEG2000 software codecs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for PAL? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the recommended configuration and parameter settings for NTSC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to input RGB data to the ADV202/212 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to input video that is not ITU.R.BT656 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why does 1080i/720p standard input require two ADV2x2s? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to use the ADV202/212 with multiple-camera input FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to configure the ADV202/212 for 4Kx4K input images FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I input RGB Bayer pattern directly to the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
The vertical blanking between fields/frames varies on my input source. What mode should I use? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202/212 synchronize to video input with HVF syncs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What happens if the HVF inputs do not match dimension register settings? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the output format of the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What information does the ADV202/212 header contain? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I know when the ADV202/212 has finished compressing a field/frame/image? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the HDATA impedance state? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How many ADV202/212s can I connect together on the HDATA bus in a multi-chip application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How should I connect unused VDATA pins and HDATA pins? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do Vclk and Mclk have to be synchronous? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How should the CFG pins be connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are SCOMM4 and SCOMM5 required? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I save on pin count or what is the absolute minimum pin connection required to make the ADV202/212 work? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the host interface used for? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the highest transfer rate for data and control? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between direct and indirect registers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is Fly-By DMA used for? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between the DREQ/DACK and DCS DMA modes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In DMA burst mode, what if the last burst does not contain the number of bursts specified as in the EDMOD register? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Must DMA always be used for compressed data input/output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does the PULS field in the EDMOD registers do? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is the optimal DMA burst length determined? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the DMA mode with the highest data transfer rate? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the advantages of JDATA streaming mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why are there two external DMA channels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to change the video input rate to the ADV202/212 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is it possible to encode and decode different frame sizes without reloading the firmware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to change the compression ratio from field to field without reloading the firmware FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to program compression rate FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to use encode parameters RCtype and RCval FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does the J2KPROG encode parameter mean? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What parameters can I change on the fly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does encode parameter VFORMAT De-interlace mean? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is visual weighting? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are 9/7 and 5/3? How do I know which one to use? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What does 'positive' / 'negative' polarity mean for HVF and VCLK? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Multilayers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to determine latency? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How does the ADV202 recover from data input loss in encode or decode mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have "video on demand". Can I put the ADV202/212 in a pause state in encode mode until video or an image is available again? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In encode mode, is it required to read out the previous field before the next field is input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to extract low resolution packets from one JPEG2000 stream FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any artifacts on tile boundaries after merging tiles? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I stop/start encoding without reloading the firmware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are precincts and does the ADV202/212 support precincts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use JDATA mode in a multi-chip application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How to display ADV202/212 compressed files on PC screen FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
In encode mode, how do I know if the ADV202/212 is ready to output data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is a .sea file? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation systems are available for the ADV202/212? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADV212 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV212BBCZ-115 製品状況: 製造中 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 商用 Tray, 189 $ 29.76 $ 25.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV212BBCZ-150 製品状況: 製造中 144 ball CSPBGA (13x13mm) 144 商用 Tray, 160 $ 35.71 $ 30.36 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV212BBCZRL-115 製品状況: 製造中 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 商用 Reel, 1500 - $ 25.30 Y  成分表 PCN 購入
ADV212BBCZRL-150 製品状況: 製造中 144 ball CSPBGA (13x13mm) 144 商用 Reel, 1000 - $ 30.36 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV212 Evaluation Tools
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV212-HD-EB 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 2,530.00 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる