シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4860-1:  オペアンプ、高速、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4860-1は低価格、高速、電流帰還型オペアンプで、全般にわたって優れた性能を提供します。-3dB帯域幅が800MHzでスルーレートは790V/μsの特性を備えており、数多くの高速アプリケーションに最適なオペアンプです。低価格、優れた微分ゲイン誤差(0.02%)、微分位相誤差(0.02°)そして125MHzまでの0.1dB平坦特性等の組み合わせを備えていますので、民生機器やプロ・ビデオ両方のアプリケーションにとっては理想的なアンプといえます。

ADA4860-1は、6mAの供給電流で、+5Vの低い電圧から最大±5Vの電圧で動作できるように設計されています。さらに消費電力を低減するために、このアンプは供給電流が0.25 mAを下回るパワーダウン機能も備えています。

ADA4860-1は6ピンのSOT-23パッケージを採用し、拡張工業温度範囲(-40~+105℃)に渡って動作するよう設計されています。

特長と利点

  • 高速
    -3dB帯域幅:800MHz
    スルーレート:790V/μs
    セトリング時間(0.5%):8ns
  • 広い電源電圧範囲: 5V~12V
  • 低消費電力:6 mA
  • 0.1dB平坦特性:125 MHz
  • 微分ゲイン誤差: 0.02%
  • 微分位相誤差: 0.02°
  • 低オフセット電圧:3.5mV(typ)
  • 高出力電流:25 mA
  • パワーダウン機能

ADA4860-1 ピン配置
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
ADA4860-1: High Speed, Low Cost, Op Amp Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 758 kB)  データシート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) ユーザー・ガイド PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
その他 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
ADA4860 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4860-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4860-1YRJZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 250 $ 0.81 $ 0.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4860-1YRJZ-RL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADA4860-1YRJZ-RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4860-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4860-1YRJ-EBZ 製品状況: 製造中 6-lead SOT-23 Evaluation Board $ 18.25 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる