シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4430-1:  ビデオ用フィルタ、超低パワー、パワーダウン機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4430-1は、ビデオ用再構築フィルタを完全集積しており、低パワー消費の優れたビデオ仕様と超低パワのディセーブルが組み合わさっていますので、携帯用ビデオ・フィルタ・アプリケーションにとって理想的となっています。8MHzの1dB平坦出力特性と27MHzでの50dBの除去特性を備えており、ADA4430-1はNTSCとPALを含むSDビデオ・アプリケーションに最適となっています。

ADA4430-1は、2.5 Vもの低い単電源電圧および6 Vもの高い電圧で動作する一方ビデオ・システムで最も要求されるダイナミックレンジを提供します。

またADA4430-1は、フィルタ出力で同期信号先端のクリッピングを避けるためのオン・チップDCオフセットを提供すると同時に、SAG補正も提供し、AC結合の出力を持つアプリケーションで使うためのコンデンサの小型化を確実にします。

ADA4430-1は、6ピンのSC70パッケージを採用し、拡張車載温度範囲(-40~+125℃)に渡って動作するよう設計されています。

特長と利点

  • 6次の高性能ローパス・ビデオ・フィルタ
    –0.1dB平坦性:8MHz
    -27MHzでの減衰量:50dB
  • 超低パワーダウン回路:0.1μA (typ)
  • 低静止時電流:1.85 mA (typ)
  • 優れたビデオ仕様
    -微分ゲイン0.25%
    微分位相誤差: 0.10°
  • SAG補正:、AC結合で小型コンデンサの使用が可能
  • 低い電源電圧:2.5 V~6 V
  • レールtoレール出力
  • ディセーブル状態での高い入出力アイソレーション:
    92dB@1MHz
  • 低入力バイアス電流:0.5μA
  • 小型パッケージ:SC70
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃

ADA4430-1 機能ブロック図
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
ADA4430-1: Ultralow Power Video Filter with Power-Down Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 439 kB)  データシート PDF
CN-0101: Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4430-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4430-1WYRTZ-R7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4430-1YKSZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 250 $ 1.00 $ 1.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4430-1YKSZ-R7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4430-1YKSZ-RL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる