シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4420-6:  ビデオ・フィルタ、低価格、6チャンネル、HD/SD用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4420-6は、民生用アプリケーション向けに特別に設計された低価格のビデオ再構成フィルタです。この製品は、標準解像度信号(Y/CまたはCVBS)用に3個、高解像度コンポーネント信号(YPbPrまたはRGB)用に3個の独立した6個の6次バターワース・フィルタ/バッファで構成されています。

ADA4420-6は単電源5Vから動作可能で、無負荷時静止電流が32mAと低いため、消費電力が重要視されるアプリケーションに最適です。ディスエーブル機能を備えているため、デバイスの非使用時には消費電流を8μA以下に低減することにより、電力をさらに節約することが可能です。

各チャンネルは、透過的な同期チップ・クランプを特長としているため、DC再生を行う必要なく入力のAC結合を行うことができます。

ADA4420-6の出力ドライバは、レールtoレール出力能力と6dBゲイン性能を備えています。250mVのオフセットが組み込まれているため、出力をDC結合でき、容量の大きい結合コンデンサを使用する必要がありません。各出力には、2本の75Ω二重終端ケーブルを駆動する能力があります。

ADA4420-6は16ピンQSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • DVDプレーヤ/レコーダ
  • HDTV
  • プロジェクタ
  • パーソナル・ビデオ・レコーダ
  • 特長と利点

    • 6次フィルタ
    • 透過的な入力同期チップ・クランプ
    • HDでの-1dB帯域幅:26MHz(typ)
    • HDでの除去特性:48dB(typ)@75MHz
    • NTSC微分ゲイン:0.19%
    • NTSC微分位相:0.76°
    • レールtoレール出力
    • 低い無負荷時静止電流:32mA(typ)
    • ディスエーブル機能
    • 出力DCオフセット

    ADA4420-6機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4420-6: Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter Data Sheet (Rev A, 05/2011) (pdf, 274 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4420-6 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4420-6ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 0.76 $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4420-6ARQZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4420-6ARQZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4420-6ARUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4420-6ARUZ-R7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN 購入
    ADA4420-6ARUZ-RL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる