シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD829:  オペアンプ、高速、低ノイズ、ビデオ用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD829は、カスタム補償機能付きの低ノイズ(1.7nV/√Hz)高速オペアンプで、50MHzを超える帯域幅を維持しながら1~20のゲインを提供します。3.58MHzおよび4.43MHzで0.04°の微分位相誤差と0.02%の微分ゲイン誤差性能を提供し、50Ωまたは75Ωの逆終端ケーブルを駆動するAD829は、プロ用ビデオ・アプリケーションに最適です。必要な電源電流がわずか5mAで、230V/µsの非補償スルーレートおよび750MHzのゲイン帯域幅積を達成します。

AD829は、外部補償ピンによってきわめて多彩な機能を提供します。例えば、補償機能を選択することで、特定の負荷および電源電圧に対して帯域幅を最適化することができます。ゲイン2のライン・ドライバとして、ピークの1dBを犠牲にすれば、-3dB帯域幅を、1dBのピーキングを持って、95MHzに増大できます。また、AD829の出力を外部補償ピンにクランプすることもできます。

AD829は優れたDC性能を備えています。500Ωの負荷に対する30V/mVの最小オープンループ・ゲイン、1.7nV/√Hzの低入力電圧ノイズ、それに最大1mVの低入力オフセット電圧を提供します。同相ノイズ除去比と電源除去比はともに120dBです。

AD829は、高速(0.1%まで90ns)セトリング・タイムが重視されるマルチチャンネル高速データ変換にも役立ちます。この種のアプリケーションでは、AD829は8~10ビットA/Dコンバータ用の入力バッファとして、また高速D/Aコンバータ用の出力I/Vコンバータとして使用できます。

AD829は、トランスインピーダンス・アンプが提供するのと同じ数多くの利点を提供し、従来の電圧帰還型アンプと同じように動作します。外部の補償コンデンサを変更することで、50MHz以上の帯域幅を特定のゲイン範囲で維持できます。AD829もトランインピーダンス・アンプもユニティ・ゲインが安定しており、類似の電圧ノイズ性能(1.7nV/√Hz)が得られます。ただし、AD829の電流ノイズ(1.5pA/√Hz)はトランスインピーダンス・アンプのノイズの10%未満になり、またAD829の入力は対称となります。

特長と利点

  • 高速
    120MHz帯域、ゲイン=-1
    230V/μsスルーレート
    90nsセトリング時間~0.1%
  • ビデオ信号に最適
    0.02%微分ゲイン誤差
    0.04°微分位相誤差
  • 低ノイズ
    1.7nV/√Hz入力電圧ノイズ
    1.5pA/√Hz入力電流ノイズ
  • 優れたDC精度
    1mV(max)入力オフセット電圧(全温度範囲)
    0.3µV/℃入力オフセット・ドリフト
  • 柔軟な動作
    ±5V~±15V動作
    150Ω負荷で±3V出力スイング
    ゲイン1~20での外部保証
    5mA供給電流
  • EIA-481A規格に基ずくテープ&リールでの供給可能

AD829ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD829: High Speed, Low Noise Video Op Amp Data Sheet  (Rev I, 10/2011) (pdf, 278 kB)  データシート PDF
AD829: Military Data Sheet  (Rev A, 10/2001) (pdf)  データシート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD829 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD829 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9312901M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 104.14 $ 94.15 N  成分表 PCN 購入
5962-9312901MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 24.92 $ 22.52 N  成分表 PCN 購入
AD829AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 5.21 $ 4.71 N  成分表 PCN 購入
AD829AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.38 $ 3.06 N  成分表 PCN 購入
AD829AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.06 N  成分表 PCN 購入
AD829AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.38 $ 3.06 N  成分表 PCN 購入
AD829ARMZ 製品状況: 製造中止 MICRO SOIC 8 Tube, 50 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD829ARMZ-R7 製品状況: 製造中止 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD829ARMZ-RL 製品状況: 製造中止 MICRO SOIC 8 Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD829ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.08 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD829ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD829ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
AD829JCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 225 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD829JN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.97 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
AD829JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.62 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入
AD829JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.97 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
AD829JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
AD829JR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
AD829JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.62 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入
AD829JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入
AD829JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入
AD829SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 225 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD829SE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 104.14 $ 94.15 N  成分表 PCN 購入
AD829SQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 17.14 $ 15.49 N  成分表 PCN 購入
AD829SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 24.92 $ 22.52 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD829 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD829AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD829ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 4.82 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる