シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8147:  トリプル差動ドライバ、ワイドバンド・ビデオ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8146/AD8147/AD8148は、高速トリプル、差動またはシングルエンド入力で差動出力のドライバです。AD8146とAD8147は固定ゲイン2、AD8148は固定ゲイン4になります。いずれも最高分解能のコンポーネント・ビデオ信号用に特に設計されていますが、あらゆるタイプのアナログ信号や高速データ伝送に使用でき、カテゴリ5のUTPケーブルまたは差動PCボード(PCB)伝送ラインのいずれかを駆動できます。

これらのドライバは、トリプル差動またはシングルエンドのレシーバAD8145およびクロスポイント・スイッチAD8117と組み合わせることで、UXGAまたは1080p信号に対応するビデオ配信システムを構築できます。

本製品はアナログ・デバイセズの第2世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されています。700MHzの大信号帯域幅、高速スルーレートを備えています。また、同相電圧帰還回路を内蔵しており、50MHzで-60dBの出力ゲインおよび位相バランスが得られます。これにより,偶数高調波を抑制してEMI(放射電磁干渉)を最小限に抑えることができます。

AD8146の各出力の同相電圧は任意のレベルに設定でき、同相電圧範囲で信号を送信できます。AD8147/AD8148は、出力の同相電圧の垂直同期信号と水平同期信号をエンコードします。直列ダイオードを用いたライン・アイソレーション・アプリケーション向けに、どの出力も個別に低電圧状態に設定できるため、同じツイスト・ペア・ケーブル上で簡単に差動多重化ができます。

AD8146/AD8147/AD8148は、24ピンLFCSPを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • QXGAまたは1080pビデオ伝送
  • KVMネットワーキング
  • UTP(シールドなしツイスト・ペア)ケーブル・ビデオ伝送
  • 差動信号の多重化

特長と利点

  • トリプル高速完全差動ドライバ
    700MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8146/AD8148)
    600MHz、-3dB、2Vp-p帯域幅(AD8147)
    200MHz、0.1dB、2Vp-p帯域幅
    スルーレート:3000V/µs
  • 固定ゲイン(AD8146/AD8147:G=2、AD8148:G=4)
  • 差動またはシングルエンド入力で差動出力
  • 1芯または2線の100ΩUTPケーブルの駆動能力
  • 出力コモンモード電圧の調整が可能(AD8146)
  • 低消費電流:57mA@5V 3出力駆動時(AD8146)
  • 内部同相帰還ネットワーク
    出力バランス誤差:-50dB @50MHz
  • シンクオン同相エンコーディングを内蔵(AD8147/AD8148)
  • ライン・アイソレーションのための出力プルダウン機能
  • 広い電源電圧範囲:+5~±5V
  • 小型の4mm×4mm LFCSP

AD8147機能ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain
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
AD8146/AD8147/AD8148: Triple Differential Driver for Wideband Video Data Sheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 574 kB)  データシート PDF
長距離アナログ・ビデオ信号配信用に高性能イコライザ「AD8122」を発表 (23 Aug 2012) プレス・リリース HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
AD8147 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8147 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8147ACPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 4.09 $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
AD8147ACPZ-R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 3.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8147ACPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 3.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8147 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8147-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 143.68 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる