シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8143:  トリプル差動レシーバ、高速、コンパレータ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8143は、ツイスト・ペア・ケーブル伝送によるRGB(赤・緑・青)信号の受信用に設計された、低価格のトリプル差動/シングルエンド・レシーバです。他のあらゆるタイプの信号や高速データの受信にも使用できます。2個の補助コンパレータを備え、デジタル信号や同期信号も受信できます。トリプル差動ドライバAD8133やAD8134と組み合わせて使用すれば、カテゴリー5非シールド・ツイスト・ペア(UTP)ケーブルでRGB信号を送信するKVM(キーボード・ビデオ・マウス)アプリケーションの完全な低価格ソリューションとなります。

10MHzで65dBという高い同相ノイズ除去比を特長とするAD8143は、ノイズの多い環境でも低価格の非シールド・ツイスト・ペア・ケーブルを使用できます。

電源範囲が+5~±12Vと広く、広範な同相範囲が可能となります。同相範囲が広いため、ドライブ(送信)端とレシーブ(受信)端でグラウンド電位が数ボルト異なるシステムでも、絶縁トランスを使用せずに信号の整合性を確保します。

AD8143はゲイン1でも安定動作します。閉ループ・ゲインは、外付けの抵抗を使って簡単に設定できます。

AD8143は、5mm×5mmの32ピンLFCSPパッケージを採用し、拡張工業用温度範囲(1)の-40~+85℃で仕様規定されています。

特長と利点

  • 高速
    160MHzの大信号帯域幅
    スルーレート:1000V/μs@G=1、Vo=2Vp-p
  • 高CMRR:65dB@10MHz
  • 高差動入力インピーダンス:5MΩ
  • 入力同相電圧範囲:±10.5V(±12V電源)
  • 調整可能なゲイン
  • 広い電源電圧範囲:+5~±12V
  • 高速セトリング:8ns@1%まで
  • ディスエーブル機能
  • 低オフセット:±3.4mV@5V
  • 2個のコンパレータを内蔵
  • 小型パッケージ:32ピン5mm×5mm LFCSP

AD8143 機能ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain
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
AD8143: High-Speed Triple Differential Receiver with Comparators Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 568 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 No.2 イコライゼーションとプリエンファシスによって30mのCat-5 UTPケーブルが利用可能に 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
AD8143 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8143ACPZ-R2 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 250 $ 3.50 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
AD8143ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
AD8143ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8143 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8143-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 143.68 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる