シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8130:  差動アンプ、レシーバ、低価格、250MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8130製品紹介ビデオあります

AD8130は、ツイスト・ペア・ケーブルを使用する高速信号の伝送レシーバ向けに設計されており、AD8131またはAD8132ドライバとともに使用します。アナログ/デジタルのビデオ信号や高速データ伝送に使用します。高周波でCMRRが非常に高い差動/シングルエンドのアンプであるため、高速の計装アンプとして使用したり、差動信号のシングルエンド信号への変換に使用したりすることができます。

AD8129は、信号の減衰が大きくなる、非常に長いケーブルを使う アプリケーション向けの、低ノイズで高ゲイン(10以上)の製品です。 AD8130はゲイン=1の時に安定し、低ゲインが必要とされるアプリ ケーションで使用できます。両製品とも、ゲインがユーザー調整可能 で、通信回線における損失を補償できます。ゲインは2つの抵抗値 の比により設定できます。AD8129/AD8130は、ゲインの設定にかか わらず非常に大きな入力インピーダンスを持っています。

AD8129/AD8130は、優れたコモン・モード除去比(70dB@10MHz) を持ち、外部ノイズ・ソースやクロストークによる信号の劣化を心配 することなく、ローコストなシールドされていないツイストペア・ケーブル を使用できます。

AD8129/AD8130は、5V単電源から±12V両電源という広い電源 電圧範囲を持ち、信号の品質を維持しながら、広いコモンモードお よび差動電圧範囲を提供します。この広いコモンモード電圧範囲 により、ドライバとレシーバの位置におけるグラウンド電圧の差が大き くなるような各種のシステムにおいても、絶縁トランスを使用せずにド ライバとレシーバのペアを動作させることができます。 AD8129/AD8130は、オペアンプおよび他のマルチアンプの受信ソ リューションに比べ、コストと性能の面で大幅な改善が可能です。

アプリケーション

  • 高速差動ライン・レシーバ
  • 差動 / シングルエンド・コンバータ
  • 高速計装用アンプ
  • レベル・シフト
  • 特長と利点

    • 高速 AD8130:270MHz、
      1090V/μs@G=1
      AD8129:200MHz、1060V/μs@G=10
    • 高CMRR
      94dB(min)DC~100kHz
      80dB(min)@2MHz
      70dB(min)10MHz
    • 低ノイズ
      AD8130:12.5nV/√Hz
      AD8129:4.5nV/√Hz
    • 高入力インピーダンス:1MΩ差動
    • 入力コモンモード・レンジ:±10.5V
    • 低歪み、1Vp-p@5MHz
      AD8130:-79dBc高調波最悪値@5MHz
      AD8129:-74dBc高調波最悪値@5MHz
    • ゲイン調整可能:外付け部品無しでG=1
    • 電源電圧範囲:+4.5V~±12.6V
    • パワー・ダウン機能

    AD8130ピン配置

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8130に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「広帯域差動入力レシーバ・アンプ」

    AD8130 アクティブ・フィードバック、あるいはダブル・ディファレンシャルと呼ばれるユニークな入力構造を持つ、高性能差動入力アンプをご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8130ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8129/AD8130: 差動アンプ、低価格、270MHz (Rev 0, 04/2003) (pdf, 510 kB)  データシート PDF
    AD8129/AD8130: Low-Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 791 kB)  データシート PDF
    AN-1214: High CMRR Circuit for Converting Wideband Complementary DAC Output to Single-Ended Without Precision Resistors  (pdf, 145 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
    UG-133: Differential Receiver Evaluation Boards for Amplifiers AD8129 and AD8130 Offered in 8-Lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 595 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
    (Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Security and Surveillance Applications メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8130 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8130 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8130AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.13 $ 1.82 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8130AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.82 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8130ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.13 $ 1.82 N  成分表 PCN 購入
    AD8130ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.85 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8130ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
    AD8130ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
    AD8130ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.85 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8130ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8130ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.57 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8130 Evaluation Boards
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8130ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8130ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 2.59 Yes -
    AD8130AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD8130ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.59 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる