シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8124:  差動レシーバ、トリプル、200メートル・ケーブル用調整可能なイコライザ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8124は、トリプルの高速、差動レシーバで、最大200メートル長のUTPまたは同軸ケーブルの伝送損失を補償する、イコライザです。ケーブルの逆周波数応答で最良の近似を行うために、さまざまなゲイン段がお互いに合計されます。AD8124内部のロジック回路が、個別の段のゲイン機能を制御しますので、短いケーブルから中間程度のケーブル長で、最小のノイズが実現されます。

この技術は、低ノイズの短いケーブルから中間程度ケーブルのアプリケーションでの最適化を計り、一方同時に長いケーブル・イコライセーション(最長200メートル)で必要な高いゲイン・帯域幅を提供します。各チャンネルは、高インピーダンス差動入力を特長としていますので、ケーブルに直接インターフェースするには最適となっています。

AD8124は、ケーブル補償の最適化のため3種の制御ピンを備えており、同時に出力オフセットの調整ピンも備えています。2つの電圧で制御されるピンは異なるケーブル長の補償に使われます; VPEAKピンは高周波部のピーキング量を制御し、VGAINは、広帯域領域のフラット・ゲインを、低周波数のフラット・ケーブル損失を補正するために、調整します。

更なる柔軟性のために、オプションのポール調整ピン、VPOLE、はポール位置の移動を可能としますので、ケーブルの異なる口径や異なるタイプの補償が、同時に異なるケーブルおよび/またイコライザも、可能となります。VOFFSETピンで出力のDC電圧の調整ができますので、DC結合システムに対する柔軟性も加わっています。 AD8124は、6mm×6mm、40ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって動作が規定されています。

アプリケーション
  • キーボード・ビデオ・マウス(KVM)
  • デジタル標識
  • UTPケーブルを用いるRGBビデオ
  • 業務用ビデオ・プロジェクターおよび分配器
  • HD(高分解能)ビデオ
  • セキュリティ用ビデオ

特長と利点

  • ワイドバンド・ビデオに関して200メートルまでのケーブルを補償
  • 高速、立ち上がり/立下り時間
    --2Vステップで8ns@200メートルのUTPケーブル
  • 37dB最大ゲイン@100MHz
  • 2つの周波数応答ゲイン調整ピン
    --高周波部のピーキング調整(VPEAK)
    --広帯域領域のフラット・ゲイン調整(VGAIN)
  • ポール位置調整ピン(VPOLE
    -- さまざまなケーブル間での補償
    -- UTPあるいは同軸ケーブルのどちらも最適化が可能
  • DC出力オフセット調整(VOFFSET
  • 低出力オフセット電圧:24 mV
  • RGBとYPbPrの両者を補償
  • ヒステリシスを持った2つの内蔵コンパレータ
    -- コモンモード同期抽出のために使用可能
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用

AD8124 ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8124 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8124 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8124-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる