シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8123:  差動レシーバ、トリプル、調整可能なライン・イコライザ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8123は高速トリプル差動レシーバ/イコライザであり、最大300メートル長のUTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルおよび同軸ケーブルの伝送損失を補償します。、ケーブル周波数応答にさまざまなゲイン段の反転を加算することで最適な近似値が得られます。AD8123内部のロジック回路が各段のゲイン機能を制御するため、短距離から中距離までのケーブル長でノイズを最低限に抑えることができます。この技術によって小規模から中規模の低ノイズ・アプリケーションの性能を最適化するとともに、長いケーブルのイコライゼーション(最大300メートル)に必要な高ゲイン帯域幅が得られます。

AD8123は最適なケーブル補償を行うための3個の制御ピンのほか、出力オフセット調整ピンを備えています。長さの異なるケーブルを補償するために、電圧制御ピンが2本用意されています。VPEAKピンは高周波でのピーキングの量を制御し、VGAINピンは広帯域に渡るゲインのフラット性を調整し、低周波領域のケーブル損失でのフラット性を補償します。

さらに柔軟性を高めるために、オプションのポール調整ピンVPOLEを使用できます。これによって、ポールの位置を移動でき、ケーブルのタイプやゲージの違い、また多様なケーブルやイコライザの差異を補償できます。VOFFSETピンでは、出力のDC電圧を調整でき、DCカップリング・システムの柔軟性を向上します。

AD8123は6mm×6mmの40ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • キーボード/ビデオ/マウス(KVM)
  • デジタル署名
  • UTPケーブルでのRGBビデオ配信
  • 業務用ビデオの映写、配信
  • HDビデオ
  • セキュリティ・ビデオ

特長と利点

  • 広帯域ビデオ用のケーブルを300mまで補償
  • 高速立上がり/立下がり時間
    150mのUTPケーブル:4.9ns(2Vステップ時)
    300mのUTPケーブル:8.0ns(2Vステップ時)
  • 55dBピーク・ゲイン(100MHz時)
  • 2個の周波数応答ゲイン調整ピン
    高周波でのピーキング調整(VPEAK
    広帯域ゲインフラット性調整(VGAIN
  • ポールの位置調整ピン(VPOLE
    ケーブル間の差異を補償
    UTPケーブルまたは同軸ケーブルに対する最適化
  • DC出力オフセット調整(VOFFSET
  • 低出力オフセット電圧:24mV
  • 2個のオンチップ・コンパレータ(ヒステリシス付き)
    同相同期パルス抽出にも使用可能
  • 40ピン、6mm×6mm LFCSP

AD8123機能ブロック図

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain
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
AD8123: Triple Differential Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev A, 11/2007) (pdf, 727 kB)  データシート PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
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
AD8123 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8123ACPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 8.90 $ 7.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8123ACPZ-R7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Reel, 750 - $ 7.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8123ACPZ-RL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 7.88 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる