シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5398A:  D/Aコンバータ、10ビット、120mAの電流吸い込み能力、I2C

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5398Aはシングル、10ビット、出力は120mAの電流吸い込み能力を備えたD/Aコンバータです。この製品は、内部リファレンスと2.7V~5.5Vの単電源での動作が特長となっています。このD/Aコンバータは、最大400kHZのクロック・レートで動作する2線シリアル・インターフェース(1.8V、I2C®)を介して制御されます。

AD5398Aはパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、デバイスの消費電流を0.5μA(typ)まで低減するパワーダウン機能も備えています。

AD5398Aはカメラ付き携帯電話、デジタル・カメラ、カムコーダ向けの、オートフォーカス、手振れ防止あるいは光学的ズーム用として設計されています。また、AD5398Aは多くの工業用アプリケーション、例えば温度、明るさ、動きなどを遅延なしに、-30℃~+85℃に渡って制御するようなアプリケーションにも適しています。AD5398AのI2Cアドレス範囲は、0X18~0X1Fとなっています。

特長と利点

  • 電流シンク能力120mA
  • 2線式1.8Vシリアル・インターフェース(I2C互換)
  • 10ビット分解能
  • 電流検出抵抗を内蔵
  • 電源:2.7V~5.5V
  • 全てのコードに対して単調性を保証
  • パワーダウン:0.5μA(typ)
  • リファレンス電圧内蔵
  • 超ローノイズのプリアンプを内蔵
  • パワーダウン機能を内蔵
  • パワーオン・リセット
  • ウェハー・レベルCSP(WLCSP)3×3mmパッケージで提供

AD5398A機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5398A: 120mA電流シンク、10ビットI2C DAC (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1240 kB)  データシート PDF
AD5398A: 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 470 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5398A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5398A-WAFER 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 TBD Tray, 1 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5398ABCBZ-REEL 製品状況: 製造中 9 ball WLCSP 9 TBD Reel, 10000 - $ 0.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5398ABCBZ-REEL7 製品状況: 製造中 9 ball WLCSP 9 TBD Reel, 3000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5398ABCPZ-U1 製品状況: 発売前 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Tray - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD5398ABCPZ-U2 製品状況: 発売前 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Tray - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる