トピック
- 2009年07月13日 アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
フルカラーの高解像度ディスプレイ技術に対する需要はかつてなく高まっていますが、特にプロジェクション・テレビやダイレクトビュー型の液晶テレビなどホーム・エンターテインメントやホームシアターを対象とする製品への需要が高まっています。プロジェクション分野では、高解像度のLCDマイクロ・ディスプレイ技術により、リアプロジェクション・テレビ(RPTV)やホームシアター・プロジェクション製品などの鮮明な高解像度のフルカラー大型ディスプレイがお手ごろな価格で入手できるようになっています。液晶テレビの分野では、電源やガンマやVcomを改善することで、フルモーション・ビデオ、画質の向上、低価格に貢献しています。
Loading Selection Table Data. Please wait...
|
Part#
Results: 27
| V Span Max | # OpAmps per Pkg | Iq per Amplifier | -3dB Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | |||||||||
|
Filter By Value
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| AD8531 | 6V | 1 | 1.25mA | 3MHz | 5V/µs | 25mV | 5pA |
$ |
|
| AD8532 | 6V | 2 | 1.25mA | 3MHz | 5V/µs | 25mV | 5pA |
$ |
|
| AD8534 | 6V | 4 | 1.25mA | 3MHz | 5V/µs | 25mV | 5pA |
$ |
|
| ADD8504 | 6.5V | 4 | 0.95mA | n/a | 7V/µs | 20mV | 2nA |
$ |
|
| ADD8505 | 6.5V | 5 | 0.88mA | n/a | 7V/µs | 20mV | 2nA |
$ |
|
| ADD8506 | 6.5V | 6 | 0.85mA | n/a | 7V/µs | 20mV | 2nA |
$ |
|
| AD8509 | 6.5V | 9 | 944µA | n/a | 7V/µs | 20mV | 50nA |
$ |
|
| AD8511 | 6.5V | 11 | 773µA | n/a | 7V/µs | 20mV | 50nA |
$ |
|
| AD8519 | 12V | 1 | 1.2mA | 8MHz | 2.9V/µs | 600µV | 300nA |
$ |
|
| AD8529 | 12V | 2 | 1.2mA | 8MHz | 2.9V/µs | 600µV | 300nA |
$ |
|
| AD8565 | 16V | 1 | 850µA | 5MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA |
$ |
|
| AD8568 | 16V | 2 | 850µA | 6MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA | ** | |
| AD8566 | 16V | 2 | 850µA | 5MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA |
$ |
|
| AD8567 | 16V | 4 | 850µA | 5MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA |
$ |
|
| AD8569 | 16V | 4 | 850µA | 6MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA | ** | |
| AD8560 | 16V | 5 | 1mA | 8MHz | 8V/µs | 2mV | 80nA |
$ |
|
| AD8570 | 16V | 8 | 850µA | 6MHz | 6V/µs | 2mV | 600nA | ** | |
| ADD8701 | 16V | 13 | 1mA | 4.5MHz | 6V/µs | 4mV | 500nA | ** | |
| ADD8706 | 16.5V | 6 | 1.35mA | 6MHz | 6V/µs | 2mV | 400nA | ** | |
| ADD8708 | 16.5V | 18 | 0.9mA | 4.5MHz | 6V/µs | 5mV | 500nA | ** | |
| ADD8709 | 16.5V | 18 | 0.94mA | 4.5MHz | 6V/µs | 5mV | 1.5µA | ** | |
| ADD8754 | 18V | 1 | n/a | 1.95MHz | 105V/µs | 19mV | 50nA | ** | |
| AD8614 | 18V | 1 | 1.1mA | 5.5MHz | 7.5V/µs | 1mV | 80nA |
$ |
|
| AD8644 | 18V | 4 | 1.1mA | 5.5MHz | 7.5V/µs | 1mV | 80nA |
$ |
|
| ADD8710 | 18V | 11 | 0.91mA | 5MHz | 8V/µs | 4mV | 500nA |
$ |
|
| AD8024 | 24V | 4 | 17mA | 200MHz | 390V/µs | 2mV | 1µA |
$ |
|
| AD8641 | 26V | 1 | 290µA | 3.5MHz | 3V/µs | 50µV | 0.25pA |
$ |
|
|
Part#
Results: 10
| Resolution (Bits) | # Output Ch | Pos Supply | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Cload | Output Current (mA) | Product Description | Pkg | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | |||||||||||
|
| |||||||||||
| AD8380 | 10bit | 6 | +9V to +24V | 44mA | 270 | 150pF | 30 | Fast, High Voltage Drive, 6-Channel Output, 10-Bit Input Decimating LCD Panel Driver | MQFP-44 |
$ |
|
| AD8381 | 10bit | 6 | +9V to +18V | 40mA | 265 | 150pF | 75 | Fast, 10-Bit Input, 6-Channel Output DecDriver Decimating LCD Panel Driver | LQFP-48 |
$ |
|
| AD8382 | 12bit | 6 | +9V to +18V | 52mA | 390 | 200pF | 100 | High Performance 12-Bit, 6-Channel Output, Decimating LCD DecDriver® | LFCSP-48 |
$ |
|
| AD8383 | 10bit | 6 | +9V to +18V | 48mA | 460 | 150pF | 100 | Low Cost 10-Bit, 6-Channel Output Decimating LCD DecDriver® | LFCSP-48 |
$ |
|
| AD8384 | 10bit | 6 | +9V to +18V | 85mA | 460 | 150pF | 100 | 10-Bit, 6-Channel, Decimating LCD DecDriver® with Level Shifters | TQFP-80 |
$ |
|
| AD8385 | 10bit | 12 | +9V to +18V | n/a | 460 | 150pF | 100 | 10-Bit, 12-Channel Decimating LCD DECDRIVER® with Level Shifters | TQFP-100 | ** | |
| AD8386 | 10bit | 12 | +9V to +18V | 100mA | 400 | 150pF | 100 | 10-Bit, 12-Channel Output Decimating LCD Driver | LFCSP-64 | ** | |
| AD8387 | 12bit | 12 | +11V to +18V | 100mA | 420 | 150pF | 100 | High Performance 12-Bit, 12-Channel Output, Decimating LCD DecDriver® | TQFP-80 |
$ |
|
| ADD8502 | 10bit | 5 | +4.5V to +5.5V | 400µA | 1.25 | 20nF | 25 | Mask Progrm. Grayscale Generator for TFT LCD Panels w/ Two 10-Bit DACs for Flicker Offset/Range Adj | LFCSP-24 | ** | |
| ADP8860 | - | - | - | - | - | - | - | Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface | - |
$ |
|