シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8384:  10ビット、6チャンネルのデシメーションLCD DecDriver®、レベル・シフタ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8384 DecDriverは、6個の高電圧出力を駆動する、高速、10ビット、ラッチ付き、デシメーション・デジタル入力を提供します。10ビットの入力ワードは、6個の高速バイポーラDACへシーケンシャルにロードされます。柔軟なデジタル入力フォーマットの使用により、高分解能ディスプレイで複数のAD8384を並列に使用することができます。出力信号はDCリファレンス、信号反転、コントラストに対して調整可能であるため、柔軟性が高くなります。内蔵のレベル・シフタは、3 Vタイミング・コントローラからのタイミング信号をLCDパネル・タイミング入力用の高電圧へ変換します。DCリファレンス信号を提供するため、2個のシリアル入力8ビットDACが内蔵されています。DACアドレスと8ビット・データは、1つの12ビット・シリアル・ワードとしてロードされます。

AD8384は、アナログ・デバイセズが開発した26 V高速バイポーラXFHVプロセスで製造されています。この製造プロセスでは、高速入力ロジック、調整済み精度と高速セトリングを持つバイポーラDAC、高電圧高精度駆動アンプを同じチップ上に実現することができます。

AD8384の静止消費電力は公称1.1 Wです。

AD8384は80ピン12 mm × 12 mm TQFP Eパッド・パッケージを採用し、0°C~85°Cの商用温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 高精度、高分解能電圧出力
    10ビット入力分解能
    レーザ・トリムされた出力
  • 高速セトリング、高電圧駆動
    150 pF負荷で0.25%へのセトリング・タイム: 30 ns
    スルーレート: 460 V / µs
  • 電源レールの内側1.3 Vまでの出力
  • 高更新レート
  • 高速な100 Ms / sの10ビット入力データ更新レート
  • パネル・タイミング信号に対する18 Vレベル・シフタ
  • 電圧制御によるビデオ・リファレンス(輝度)、オフセット、フルスケール(コントラスト)出力レベル
  • 柔軟なロジック
  • STSQ/XFRによりAD8384の並列動作が可能
  • INVビットによりビデオ信号の極性を反転
  • 出力短絡保護機能
  • 3.3 Vロジック、9 V~18 Vのアナログ電源

機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8384: 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver® with Level Shifters Data Sheet (Rev 0, 02/2004) (pdf, 727 kB)  データシート PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる