シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8381:  Fast, 6-Channel Output DecDriver™ Decimating LCD Panel Driver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8381 provides a fast, 10-bit latched decimating digital input, which drives six high voltage outputs. Ten-bit input words are sequentially loaded into six separate high-speed, bipolar DACs. Flexible digital input format allows several AD8381s to be used in parallel for higher resolution displays. STSQ synchronizes sequential input loading, XFR controls synchronous output updating and R/L controls the direction of loading as either Left to Right or Right to Left. Six channels of high voltage output drivers drive to within 1.3V of the rail in rated settling time. The output signal can be adjusted for brightness, signal inversion and contrast for maximum flexibility.

The AD8381 is fabricated on ADI's proprietary, fast bipolar 24V process, providing fast input logic, bipolar DACs with trimmed accuracy and fast settling, high voltage precision drive amplifiers on the same chip.

The AD8381 dissipates 570 mW nominal static power. STYB pin reduces power to a minimum, with fast recovery.

The AD8381 is offered in a 48-lead 7x7x1.4 mm LQFP package and operates over the commercial temperature range of 0° to 85°C.

特長と利点

  • High Voltage
  • Output Overload Protection
  • High Update Rates
  • Low Power Dissipation: 570 mW
  • Voltage Controlled Video Reference
    and Full Scale Output Levels
  • 3.3V or 5V Logic and 9V-18V
    Analog Supplies
  • High Accuracy
  • Flexible Logic
  • Drives Capactive Loads
  • Available in 48-Lead LQFP

Functional Block Diagram for AD8381

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8381: Fast, High Voltage Drive, 6-Channel Output DecDriver™ Decimating LCD Panel Driver Data Sheet  (Rev B, 10/2003) (pdf, 353 kB)  データシート PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8381 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる