content here.
content here.

SigmaDSP™オーディオ・プロセッサ



どんなアナログ設計者も満足できるDSP ...

SigmaDSPSigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサを使用すれば、完全にプログラマブルなオーディオDSPをSigmaStudio™グラフィカル開発ツールを使って簡単に設定できます。AD1953などの第一世代SigmaDSP製品は、3個の高性能オーディオDACとパワフルなDSPコアを統合しています。第二世代のAD1940AD1941は、I/Oチャンネルを備え、高い処理能力を提供します。

最新のシグマDSP製品であるADAU1701ADAU1702は、完全なアナログI/O、デジタルI/Oとスタンド・アロン機能が組み込まれた、完全なオーディオ信号処理システムを1チップで提供します。ADAU1401は機能的にはADAU1701とほとんど同等ですが、温度範囲を拡張した仕様となっておりカーオーディオ・マーケット向けとして設計されています。

SigmaStudioソフトウェアは完全にグラフィカルなプログラミング・ツールです。バイクワッド・フィルタ、遅延、 ダイナミックス・プロセッサなどよく知られているオーディオ信号処理ブロックを使用して信号フローを生成できます。SigmaDSPハードウェアに直接リンクできるため、SigmaStudioソ フトウェアを設計パラメータのリアルタイム制御の画面として利用することでシステムの調整が簡単になります。SigmaDSPでは、Dolby® ProLogic® II、Audistry™、Waves MaxxBass®、SRS® TruSurround XT™などのサードパーティのアルゴリズムを利用できます。これらのアルゴリズムはSigmaStudio環境にシームレスに統合できます。

評価用ボードとフルセットのSigmaStudioツール・パッケージが含まれた評価用キットは、現在SigmaDSPの全製品用に販売されています。SigmaDSPに関するよくある質問(FAQ)も掲載しておりますので、併せてご覧ください。

*記載されているすべての商標はそれぞれの所有者の財産です。

SigmaDSPおよびSigmaStudio製品についての詳細 ...

AD1954: 2004年の米国『EDN』誌トップ100製品に選ばれる。

SigmaDSP テクノロジに関する技術資料 ...

SigmaDSP 製品一覧

弊社製品についての技術的なご質問等ございましたら、技術サポートまでお問い合わせください。