シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADAU1373:  オーディオ・コーデック、低消費電力、スピーカー / ヘッドフォン・アンプ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAU1373は、低消費のステレオ・オーディオ・コーデックでデジタル・オーディオ・プロセッサを内蔵しており、ステレオの48kHzレコードとプレーバックをサポートします。ステレオのオーディオADCとDACは8kHz~48kHzのサンプリング・レートとデジタル音量制御をサポートします。

-12dB~+18dBのゲイン調整のためのPGAを備えた8つのシングルエンド入力または4つの差動アナログ入力が提供されています。これらは、マイクロフォンあるいはライン・レベル信号として構成することができます。

2つのステレオ・デジタル・マイクロフォン入力がサポートされており、合計で4つのデジタル・マイクロフォンを接続することができます。更に、いろいろなサンプル・レートの信号をサポートするための非同期式のサンプル・レート・コンバータ(ASRC)付の3つのシリアル・デジタル・オーディオ入力 / 出力が提供されていますので、移動電話アプリケーションでの柔軟なシステム設計が可能となります。入力はADCの前でミキシングやマルチプレクスすることができます、あるいはADCをバイパスする構成も可能です。信号を内部でルーチングするための柔軟なミキシング・オプションを持った、2つのステレオDACが内蔵されています。

アナログ出力側は、ライン出力、ヘッドフォン出力、スピーカ出力およびレシーバ出力で構成されています。2つの差動出力として構成可能な、2つのステレオ・シングルエンド・ライン・レベル出力が含まれています。ヘッドフォン出力は、グランドをセンターとした真のステレオで(結合コンデンサの必要性を省く)、効率の良いクラス―G(レール・スイッチング)アーキテクチャとなっています。効率の良いステレオのフィルタレス・クラスDスイッチング・アンプは、スピーカに対して1Wのステレオ・パワーを提供します。差動のレシーバ・アンプは、セパレートしたレシーバ・スピーカに接続するように使うことが出来ます。8kHz~27kHzの入力にロックできる2つのPLLブロックも含まれています。

このDSPは、システム設計者が実世界では制限のあるマイクロフォン、スピーカ、アンプ、リスニング環境などの補正を可能としています。その結果、イコライセイション、マルチバンドの圧縮、リミッタを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。SigmaStudio™グラフィカル開発ツールは以下のようなオーディオ処理ブロックが含まれており:フィルタ、ミキサー、ダイナミック・プロセッサ、カスタム信号フローを迅速に開発するためのアンプ:これはADAU1373をプログラムするために使われます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • タブレットPC
  • 電子書籍(e-book)
  • ポータブル・メディア・プレーヤ

特長と利点

  • 1つのステレオADCと2つのステレオDAC内蔵(サンプリング・レート:8kHz~48kHz)
  • 低消費電力:レコード:7mW、プレーバック:6mW、48kHz@1.8V
  • 8つのシングルエンドまたは4つの差動入力(PGA付)
  • 電流センス付の2つのマイクロフォン・バイアス・リファレンス電圧
  • 2つのステレオ・デジタル・マイクロフォン入力
  • 柔軟なアナログ入力 / 出力ミキサー
  • 1つのステレオ差動または2つのステレオ・シングルエンドのライン出力
  • グランド中心の真のステレオ・クラス―Gヘッドフォン・アンプ、16Ωに2×50mWの能力(@1.8V、10%THD)
  • フィルタレスのステレオ・クラス―Dスピーカ・アンプ、8Ωに2×880mWの能力(@3.6 V、10%THD)
  • 差動イヤホン・アンプ、32Ωのドライブが可能
  • 2つのPLLは、8kHz~27MHzの入力クロックをサポート

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADAU1373 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1373: Low Power Codec with Speaker and Headphone Amplifier (Rev 0, 05/2011) (pdf, 7996 kB)  データシート PDF
UG-284: ADAU1373 Evaluation Board User Guide  (pdf, 3237 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1373 Sound CODEC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU1373 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADAU1373BCBZ-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 81 工業用 Reel, 1000 - $ 3.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADAU1373BCBZ-RL 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 81 工業用 Reel, 3000 - $ 3.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU1373 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU1373Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる