AD73322L: フロントエンド・プロセッサ、デュアル・チャンネル、3V、音声処理/テレフォニーなどの汎用アプリケーション向け |
AD73322Lは、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーション向けのデュアル・フロントエンド・プロセッサです。群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。16ビットA/D変換チャンネル(ADC)と16ビットD/A変換チャンネル(DAC)をそれぞれ2回路内蔵しており、音声信号帯域で77dBのS/N比が各チャンネルで得られます。AD73322の電源動作範囲には3Vと5Vの動作がありますが、AD73322Lは3Vのみで動作します。アナログ部とデジタル部の両方に入出力ゲイン・ネットワークがあり、2個のコーデックが適用され、加入者回線インターフェース回路(SLIC)に接続する際にインピーダンスのマッチングとスケーリングに使用できます。
ADCとDACは、それぞれ38dBと21dBの範囲で入出力ゲインを設定できま ...続きを見る
AD73322Lは、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーション向けのデュアル・フロントエンド・プロセッサです。群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。16ビットA/D変換チャンネル(ADC)と16ビットD/A変換チャンネル(DAC)をそれぞれ2回路内蔵しており、音声信号帯域で77dBのS/N比が各チャンネルで得られます。AD73322の電源動作範囲には3Vと5Vの動作がありますが、AD73322Lは3Vのみで動作します。アナログ部とデジタル部の両方に入出力ゲイン・ネットワークがあり、2個のコーデックが適用され、加入者回線インターフェース回路(SLIC)に接続する際にインピーダンスのマッチングとスケーリングに使用できます。
ADCとDACは、それぞれ38dBと21dBの範囲で入出力ゲインを設定できます。リファレンス電圧を内蔵しているため、単電源動作が可能です。
コーデックのサンプル・レートは、64、32、16、8kspsのいずれかを設定できます。マスター・クロックは16.384MHzです。
シリアル・ポート(SPORT)を使用すれば、1個のデバイスまたはカスケード接続された複数のデバイスと業界標準DSPエンジンとのインターフェースが簡単にできます。SPORT転送速度はプログラマブルで、高速DSPエンジンにも低速DSPエンジンにも接続可能です。
AD73322Lは、28ピンSOIC、TSSOPと44ピンLQFPのパッケージがあります。
| Part# | # ADC | # DAC | ADC Dynamic Range (dB) | DAC Dynamic Range (dB) | ADC SNR (dB) | DAC SNR (dB) | THD+N (dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1936 | 4 | 8 | 107 | 106 | 107 | 106 | ADC: -92, DAC: -92 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control | - |
| AD1937 | 4 | 8 | 107 | 109 | 107 | 109 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Differential Output, I2C Control | $7.63 |
| ADAU1361 | 2 | 2 | 99 | 101 | 99 | 101 | ADC: -90, DAC: -92 | Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $2.88 |
| SSM2602 | 2 | 2 | - | - | 90 | 100 | - | Low Pwr, 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ mic Bias, I2C and SPI Interface | - |
| AD1836A | 4 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 4 ADC, 6 DAC, 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta CODEC | $7.68 |
| AD1938 | 4 | 8 | 107 | 108 | 107 | 108 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz 24-bit CODEC w/ PLL | $7.14 |
| AD1939 | 4 | 8 | 107 | 112 | 107 | - | ADC: -96, DAC: -94 | High Performance Multibit Sigma Delta CODEC. | $7.72 |
| AD73322 | 2 | 2 | - | - | 78 | 77 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | - |
| AD73322L | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | $4.86 |
| ADAV803 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $8.29 |
| ADAV801 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $6.74 |
| AD1839A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1838A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | $8.80 |
| AD1837A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1835A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma Delta CODEC | $9.15 |
| AD73311L | 1 | 1 | - | - | 76 | 77 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $2.69 |
| AD73311 | 1 | 1 | - | - | 75 | 70 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $4.17 |
| AD74111 | 1 | 1 | 85 | 93 | 77 | 89 | ADC: -67, DAC: -88 | Low Cost Mono Audio Codec | $2.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD73322LAR | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | $0.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LAR-REEL | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LAR-REEL7 | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD73322LARU | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | - | $0.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LARU-REEL | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LARUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | 商用 | $5.37 | $4.86 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD73322LARZ | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | $5.37 | $4.86 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD73322LARZ-REEL | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商用 | $ | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LAST | 最終購入可能日 | 44 ld LQFP (14x14mm) | 44 | 工業用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD73322LAST-REEL | 最終購入可能日 | 44 ld LQFP (14x14mm) | 44 | 工業用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD73322LASTZ | 最終購入可能日 | 44 ld LQFP (14x14mm) | 44 | 工業用 | - | $0.00 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD73322LYR | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYR-REEL | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYR-REEL7 | 最終購入可能日 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYRU | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP | 28 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYRU-REEL | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP | 28 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYRUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | Auto | $ | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD73322LYRZ | 製造中 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | Auto | $6.18 | $5.59 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD73322LYST-REEL | 最終購入可能日 | 44 ld LQFP (14x14mm) | 44 | Auto | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。