シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2306:  クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2306は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。携帯アプリケーション向けに最高の性能が実現できるように設計されています。アプリケーション用の回路には最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5.0Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、2Wの連続パワーを10%未満のTHD+Nで出力し、4Ωの負荷で駆動します。

SSM2306は、超低アイドル電流、高効率、低ノイズの変調方式を採用しています。5V電源から1.4Wを8Ω負荷に供給し、87%を超える高効率で動作し、S/N比は96dBを上回ります。他のクラスDアーキテクチャに比べ、PDM変調によってEMI放射を低減しています。

SSM2306には、シャットダウン電流が20nA(typ)のマイクロパワー・シャットダウン・モードがあります。シャットダウンは、SDピンにロジック・ローを適用してイネーブルにします。

ポップとクリックを超低レベルに抑制するアーキテクチャを採用しています。これによって電源投入 / 切断時に出力に生じる電圧グリッチを最小限に抑えることができるため、電源投入 / 切断時の可聴ノイズが低減します。SSM2306の完全差動入力は、入力側での優れた同相ノイズ除去性能を提供します。DC入力同相電圧が約VDD/2の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。

SSM2306は、GSM伝送バーストやRF整流に起因するノイズなどの電源ノイズに対しても優れた除去性能を備えています。

ゲインは18dBに前もって設定されていますが、外付けの抵抗を使って低減することもできます。

SSM2306は、商用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。このデバイスはサーマル・シャットダウン回路と出力短絡保護回路を内蔵しており、3mm×3mmの16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • 携帯用ゲーム機
  • 携帯用電子機器
  • 教育用玩具
  • ノートブック・コンピュータ

特長と利点

  • 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
  • 5V電源時で4Ω負荷に対し2W、8Ω負荷に対し1.4Wを出力
  • 負荷抵抗による超低アイドル電流
  • 5V電源時に87%を上回る効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを出力
  • 96dBを上回るS/N比
  • 16ピン3mm×3mm LFCSP
  • 単電源動作:2.5~5.0V
  • 超低シャットダウン電流:20nA
  • 短絡 / 熱保護
  • ポップ・アンド・クリック抑制
  • 内蔵抵抗でボード上の部品数を低減
  • デフォルトの固定ゲイン:18dB(ユーザー設定が可能)

SSM2306 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2306: 2WフィルタレスD級ステレオ用オーディオ・アンプ (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1911 kB)  データシート PDF
SSM2306: 2 W, Filterless, Class-D Stereo Audio Amplifier Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 497 kB)  データシート PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0162: Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator  (pdf, 134 kB) 実用回路 PDF
アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM2306 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

SSM2306 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SSM2306-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.50 Yes -
SSM2306-MINI-EVALZ 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる