アナログ・デバイセズ’の SmartMesh 組み込み製品は、業界で最も消費電力が低く信頼性が高い規格ベースのワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)製品です。SmartMesh 製品は、120 カ国、76,000 以上の顧客ネットワークに導入されており、実績があります。SmartMesh ワイヤレス・メッシュ・ネットワークは、過酷な RF 環境下でも 99.999% を超えるデータ信頼性を達成し、介入なしに何年にもわたり重要なセンサーおよび制御データを確実に提供することで、インダストリアル IoT ソリューション・プロバイダから信頼を得ています。

信頼性の高いワイヤレス・センサー・ネットワークで製造業務を合理化


信頼性の高いワイヤレス・センサー・ネットワークで製造業務を合理化SmartMesh IP 組み込みワイヤレス・メッシュ・ネットワークは、過酷な産業環境で 99.999% を超えるデータ信頼性および超低消費電力を提供します。シリコン・バレーの半導体ウェーハ工場では、製造業務を合理化するために SmartMesh IP ワイヤレス・センサー・ネットワークを使用しています。高圧ガス容器のレベルを監視し、供給が途切れる前に補充をスケジュールします。半導体ウェーハ工場では、稼働時間を最適化して運用効率を上げると生産量の増加につながります。業務を中断することなく導入でき、既存のスペースに収まり、金属およびコンクリート構造でも確実に機能する必要があります。高圧ガス容器の使用量を監視し、リアルタイムの読み取り値をプラント管理ソフトウェアに中継するために、SmartMesh IP ワイヤレス・メッシュ・ネットワークを導入しました。このデータによってガス使用量をすばやく正確に予測できるため、適切なタイミングで補充し、ダウンタイムやガスの無駄を低減できます。データ・ポイントが記録され、能力計画を支援するために使用されます。


SmartMesh IP

 

SmartMesh IP™

大部分の産業/商用 WSN アプリケーション用
6LoWPAN 規格へのコンプライアンス用

詳細を見る

SmartMesh WirelessHart

 

SmartMesh WirelessHart

WirelessHART フィールド・デバイス/センサーと相互運用

詳細を見る


インダストリアル IoT 用ワイヤレス・センサー・ネットワークホワイトペーパーをダウンロード