AD936x ファミリー

AD936x ファミリーは、アナログ・デバイセズが提供する新世代の広帯域無線周波数(RF)トランシーバー第 1 弾です。AD936x トランシーバーは、コンパクトに集積化された 10 mm x 10 mm パッケージ、広帯域機能、プログラマビリティを特徴としており、3G/4G ピコセル、ワイヤレス・ビデオ伝送、IoT ゲートウェイなどの広範囲な SDR ワイヤレス・アプリケーションに最適です。

AD9363 Chip

新製品の紹介:AD9363 2x2、20 MHz RF トランシーバー

AD9363 RF トランシーバーは、フェムト・セル、DAS、ワイヤレス・ビデオ送信など広範な低消費電力ワイヤレス・アプリケーションに使用できます。この無線 SoC は、325 MHz ~ 3.8 GHz の周波数範囲に対応し、チャンネル帯域幅は 200 kHz 未満から 20 MHz まで調整可能です。RF フロント・エンド、柔軟なミックスド・シグナル・ベースバンド・セクション、周波数シンセサイザ、2 個の ADC、2 個のダイレクト・コンバージョン・レシーバーを搭載した高集積化シングルチップ・ソリューションは、TDD 動作と FDD 動作の両方に対応します。

製品ページ

広帯域トランシーバ・アプリケーション


Wideband RF Transceiver Applications

Wideband RF Transceiver Applications


  • 3G/4G マクロ BTS
  • 3G/4G マルチキャリア・ピコセル
  • FDD および TDD のアクティブ・アンテナ・システム
  • マイクロ波 NLOS バックホール・システム
  • 大規模 MIMO システム
  • 低直線性レーダー・システム
  • ソフトウェア無線
  • 汎用無線システム
  • Ku/Ka バンドの衛星通信
  • IF コンバータとしての Mykonos
  • 携帯無線機および車両用無線機
  • 機上通信装置:防衛用の航空機および UAV
  • ワイヤレス・ビデオ、UAV
  • ワイヤレス監視
  • 携帯電話テスター
  • IOT アグリゲータ

AD9361 Chip
AD9361 2×2、56 MHz RF トランシーバー

AD9361 RF トランシーバーは、広範な低消費電力ワイヤレス・アプリケーションに使用できます。この無線 SoC は 70 MHz ~ 6 GHz の周波数範囲に対応し、チャンネル帯域幅は 200 kHz 未満から 56 MHz まで調整可能です。RF フロント・エンド、柔軟なミックスド・シグナル・ベースバンド・セクション、周波数シンセサイザ、2 個の ADC、2 個のダイレクト・コンバージョン・レシーバーを搭載した高集積化シングルチップ・ソリューションで、TDD 動作と FDD 動作の両方に対応しています。

製品ページ





HR Grey



AD9361 の概要

この情報提供用のビデオは、AD9361 集積化広帯域 RF トランシーバーの特長と機能を紹介します。

 

HR Grey

アナログ・デバイセズ SDR SOM Design ビデオ・ワークショップ・シリーズ

アナログ・デバイセズのソフトウェア無線 SOM (system-on-module) Designビデオ・ワークショップでは、アナログ・デバイセズとMathWorks のエキスパート・エンジニアが アナログ・デバイセズのソフトウェア無線開発キットSOMを使ったワイヤレス通信の設計方法を教えます。この開発キットには最近発売されたADRV9361-Z7035 が含まれています。ADRV9361-Z7035は頑丈で低消費電力、スモール・フットプリントのシステム・オン・モジュール(SOM)で、アナログ・デバイセズの AD9361 集積化 RF Agile Transceiver™ とザイリンクスの Zynq®-7000 Z-7035 All Programmable SoC を組み合わせています。ザイリンクスの Vivado® Design Suite とシームレスに統合できるシミュレーションおよびコード生成用の堅牢なツールを使用できます。
ご注意ください : AvnetはPicoZed SDR SOMを廃止しました。アナログ・デバイセズは現在、ピン互換のSDR SOMであるADRV9361-Z7035とADRV9364-Z7020を提供しています。

初日午前中のラボ:
AD9361 システム・レベルのモデル・ラボ

このラボでは、アナログ・デバイセズ SDR SOM に搭載されている RadioVerse AD9361 広帯域低消費電力 RF トランシーバーのシミュレーション・モデルを使って、RF 性能に関するシステム要件を満たすためにデバイス・パラメータを調整するさまざまな方法を説明します。このラボでは、AD9361 のレシーバー部分について学ぶことができます。

 

サードパーティ参考回路、ハードウェア

TaiSync | AD936x ワイヤレス・ビデオ伝送ソリューション

X+
Taisync digital HD wireless linkTaiSync のデジタル HD ワイヤレス・リンクは、無人移動体、産業ロボット、ビデオ監視などのミッション・クリティカルなタスクに最適なソリューションです。アナログ・デバイセズの AD936x と独自の波形により、優れた RF 性能、サブ 6GHz 帯のフルサポート、柔軟なデータ・インターフェースを実現します。双方向通信、ロングレンジ、NLOS 性能、モバイル受信といった優れた機能により、様々なシナリオでビデオと制御リンクの利用が可能です。また、システムの設定により、ポイント to ポイント、ポイント to マルチポイントの両方のアプリケーションに対応できます。

詳細については、 2.4GHz HDMI-USB ワイヤレス・モジュールを参照してください。

広帯域ソリューションを評価詳細はこちら