広帯域トランシーバー

RadioVerse SDR 集積化トランシーバー

アナログ・デバイセズの集積化広帯域 RF トランシーバー製品シリーズは、通信、航空宇宙および防衛、高速計測などのアプリケーションで使用できるキャリアグレードの高集積化無線システムオンチップ(SoC)ソリューションです。サイズ、重量、消費電力(SWaP)が小さいだけでなく、汎用性が高いため、複数の設計や派生品に利用できる共通の設計プラットフォームになります。

AD936X ワイドバンド・トランシーバー・ファミリー

AD9361

AD9361

AD9361 SDR トランシーバーは、広範囲なロー・パワー・ワイヤレス・アプリケーションでの使用を目的として、高度に集積化された 10 mm X 10 mm パッケージで設計されています。このデュアルチャンネル無線 SoC は、70 MHz ~ 6 GHz の周波数範囲に対応し、最大 56 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G ピコセル、SDR、ポイント to ポイント、SATCOM、IoT 統合

AD9361 の詳細


AD9363

AD9363

AD9363 SDR トランシーバーは AD9361 とピン互換です。このデュアルチャンネル無線 SoC は、325 MHz ~ 3.8 GHz の周波数範囲に対応し、最大 20 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G フェムトセル、DAS、UAV、ワイヤレス情報収集

AD9363 の詳細

AD9364

AD9364

AD9364 SDR トランシーバーは AD9361 とピン互換です。このシングルチャンネル無線 SoC は、70 MHz ~ 6 GHz の周波数範囲に対応し、最大 56 MHz まで調整可能なチャンネル帯域幅を特徴としています。

アプリケーション: 3G/4G ピコセル、SDR

AD9364 の詳細

AD937X 広帯域トランシーバー・ファミリー

AD9371
AD9371

AD9371 SDR トランシーバーは、低消費電力を維持しながら広い周波数帯域にわたって高い無線性能を発揮することを必要とするアプリケーションに向けたデュアル・チャンネル統合化広帯域 RF トランシーバーです。20 個もの高性能個別部品に代わる 12 mm x 12 mm の高度に統合化された SoC です。

アプリケーション: 3G/4G マクロ BTS、3G/4G massive MIMO、SDR

AD9371 の詳細







AD9375
デジタル・プリディストーション(DPD)内蔵の AD9375

AD9375 は、世界で初めて DPD を内蔵した広帯域 RF トランシーバーであり、AD9371 とピン互換です。DPD を内蔵した AD9375 は、消費電力を FPGA ベースのソリューションの 1/10 未満とし、JESD データ・インターフェース・レーンの半分を不要にして、システムを簡素化し、コストを削減します。

アプリケーション: 3G/4G スモール・セル BTS、3G/4G massive MIMO

DPD ソリューションの詳細

HR White

Integrated Wideband RF Transceiver Product Series

Part # RF Tuning Range Bandwidth Channels Interface Power Consumption DPD
AD9361  70MHz – 6GHz 56MHz Rx & Tx 2Rx, 2Tx JESD207
CMOS/LVDS
<1.5W N/A
AD9363 325MHz – 3.8GHz 20MHz Rx & Tx 2Rx, 2Tx JESD207
CMOS/LVDS
<1.5W N/A
AD9364 70MHz – 6GHz 56MHz Rx & Tx 1Rx, 1Tx JESD207
CMOS/LVDS
<1.5W N/A
AD9371 300MHz – 6GHz 100 MHz Rx & 250MHz Tx 2Rx, 2Tx, 2ORx, 3SnRx 6Gbps JESD204B <5W N/A
AD9375 300MHz – 6GHz 100 MHz Rx & 250MHz Tx 2Rx, 2Tx, 2ORx, 3SnRx 6Gbps JESD204B <5W Linearization BW up to 40MHz